CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
industry-drives-controls-header-image-03-webx
industry-drives-controls-applications-01-image-webx
Stroje a materiál

Senzorová řešení pro automatizace a motion control

Bezpečná řešení pohonu a flexibilní automatizace s inteligentní senzorikou – budoucnost v pohybu!
Více informací

FAQ

Monitorování pozice pneumatického válce je důležité pro spolehlivé řízení procesů v automatizační technice. Vzhledem k tomu, že kovové pouzdro neumožňuje pohled na píst, používají se různé fyzikální principy měření k rozpoznání, zda je píst zasunutý či vysunutý nebo zda dosáhl definované mezipolohy. Nejběžnější metodou je použití magnetických válcových spínačů. Píst obsahuje permanentní magnet. Příslušné senzory jsou připevněny na vnější straně válcové trubky – většinou v drážce. Když magnet projede kolem senzoru, senzor sepne a oznámí příslušnou pozici pístu.

Motion Control System řídí pohyby ve strojích s vysokou přesností tím, že přesně reguluje pozici, rychlost a zrychlení zátěže. Obvykle se skládá z hnacího systému, senzorů, ovladače a řídicího systému, které společně umožňují přesné, opakovatelné a efektivní pohybové sekvence – jde o stěžejní prvek moderní automatizace.

V průmyslové technice pohonu se pojmy enkodér a motor feedback systém často používají jako synonyma. Z technického hlediska je však motor feedback systém specializovanou inovací klasického enkodéru. Enkodér je základní senzor, který převádí mechanické pohyby – otáčky nebo lineární posuvy – na elektrické signály. Poskytuje přesné informace o pozici, rychlosti a směru otáčení. Motor feedback systém je inovovaný inteligentní enkodér, který je integrován přímo do regulačního obvodu servomotoru. Komunikuje speciálně se servoregulátorem (měničem) a umožňuje mimořádně přesné a dynamické řízení motoru.

Průmyslová technika pohonu zahrnuje systémy, jako jsou motory, převodovky, pohony a senzory, které vytvářejí a řídí pohyby ve strojích. Zajišťuje, aby zařízení pracovala přesně, efektivně a spolehlivě – ať už jde o dopravní techniku, balení, robotiku nebo obráběcí stroje.

Měřicí systémy se dělí na přímé měřicí systémy (integrované ve válci) a nepřímé měřicí systémy (umístěné externě). Přímé měřicí systémy jsou zabudované ve válci, a proto jsou optimálně chráněné před nečistotami, nárazy a vnějšími vlivy. Jsou zde použity magnetostrikční snímače dráhy, což je průmyslový standard pro přesné měření pozice. Vlnovod je umístěn v otvoru pístní tyče. Poziční magnet na pístu generuje mechanický impulz, jehož doba průchodu se měří. Výhody: bezkontaktní, bez opotřebení, velmi vysoká přesnost měření.