Od frézování po soustružení – společnost SICK přináší do obráběcích strojů větší přesnost, bezpečnost procesů a digitalizaci.
Více informací
Domů Odvětví Odvětví Stroje a materiál Senzorová řešení pro obráběcí stroje
Společnost SICK již desítky let formuje průmysl obráběcích strojů pomocí inteligentních senzorových řešení. Ať už jde o samostatný stroj nebo automatizovanou výrobní buňku, Sensor Intelligence zvyšuje bezpečnost, rychlost a flexibilitu. Důsledná bezpečnost stroje, optimalizovaná senzorika a integrovaná kontrola kvality zvyšují využitelnost zařízení a efektivitu. Společnost SICK tak razí cestu ke Smart Factory – pomocí spolehlivé a progresivní senzorové technologie.
Příklady automatizační techniky ve strojírenství zahrnují roboticky asistované manipulační a montážní systémy, inteligentní dopravníkové a přepravní systémy, automatické kontroly kvality a síťově propojené CNC obráběcí procesy. Zvyšují efektivitu, přesnost a flexibilitu a výrazně zlepšují produktivitu výrobních procesů.
Industry 4.0 propojuje stroje, senzory a IT systémy v síti, čímž umožňuje inteligentní automatizaci založenou na datech. Obráběcí stroje a zařízení autonomně monitorují procesy, optimalizují pracovní postupy a včas identifikují požadavky na údržbu. Tím se zvyšuje efektivita, transparentnost a bezpečnost výroby.
Senzory zaznamenávají fyzikální veličiny, jako je teplota, tlak nebo pohyb, a převádějí je na elektrické signály. Poskytují důležité údaje pro řízení, monitorování a optimalizaci strojů a zařízení.
Smart Factory je digitálně propojená a inteligentně řízená výroba, ve které stroje, systémy a produkty spolupracují v reálném čase. Umožňuje efektivní, flexibilní a samočinně se optimalizující procesy – pro vyšší kvalitu, nižší náklady a silnější konkurenceschopnost.
Senzory zvyšují využitelnost zařízení na základě nepřetržitého monitorování stavu a výkonu strojů. Díky brzkému rozpoznání odchylek a potenciálních problémů lze včas naplánovat a provést údržbová opatření, aby se omezily prostoje a zvýšila efektivita zařízení.