Průmyslová vozidla

Inteligentní senzorová řešení pro chytrou přepravu materiálů ve výrobě a logistice

Řešení

Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů

Move into new dimensions

Robotika si razí cestu – ať už ve výrobě, logistice nebo službách. Zejména mobilní roboty se používají stále více. Varianty sahají od AGV přes mobilní coboty až po autonomně jezdící mobilní roboty. Stručně řečeno: budoucnost patří autonomním mobilním robotům.

Více

Mobilní platformy

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Prohlédnout si trailer

Logistika se stává inteligentní

Více efektivity pro celý subdodavatelský řetězec

Firmy stojí před velkou výzvou: jednat co nejefektivněji. Toky materiálů a intralogistické procesy musejí být v každém okamžiku vzájemně optimálně sladěné. Jakmile se proces v některém bodě zasekne, má to dopad na celý řetězec tvorby hodnot – a v neposlední řadě také na konkurenceschopnost. Inteligentní senzorika a síťově propojené systémy zajišťují v rámci Industry 4.0 efektivní procesy v logistice.

Více
Průmyslová vozidla
Senzorová řešení pro všechny varianty mobilních robotů
Mobilní platformy
Logistika se stává inteligentní

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Inteligentní senzorová řešení pro chytrou přepravu materiálů ve výrobě a logistice

Mobilní systémy pro transport materiálu se používají téměř v každém průmyslovém výrobním prostředí. Ať už se jedná o autonomní nebo částečně autonomní transportní systémy, pojezdové vozíky, vysokozdvižné vozíky nebo vozíky do úzkých uliček – používá se zde nejrůznější senzorika k navigaci na bázi obrysů nebo odrazek, k hrubému a přesnému stanovení pozice, k měření a identifikaci a také k optickému přenosu dat. V automatické oblasti musí být samozřejmě chráněny především osoby, ale také zboží před kolizemi s těmito často velmi rychlými, zčásti také těžce naloženými vozidly.

Trendy a novinky

Flexibilní výroba bez výrobního pásu

Automatizované, flexibilní výrobní procesy jsou odpovědí na rostoucí počty kusů, menší velikosti dávky a vysoké výrobní rychlosti. Automaticky řízené vozíky (AGV) a jejich menší alternativy, Automated Guided Carts (AGC), byly dosud používány především ve výrobní logistice v automobilovém průmyslu. Nyní stojí na startovní čáře dobývání intralogistických procesů v rámci automatizace továren. Pro vysoké výrobní objemy, drobnější kroky výroby, variabilní procesy a výrobní prostředí s vysokým stupněm ochrany nabízí tito geniální mobilní pomocníci logistiky zvláštní potenciál v elektronickém průmyslu.

> Více informací

Kompletní senzorová řešení pro systémy AGC v distribučních centrech CEP

Industry 4.0 – a s tím související požadavek na individuální, flexibilní intralogistická řešení – se stále více implementují do kurýrních, expresních, balíkových a poštovních služeb (CEP). Automated Guided Carts (AGC) a logistické vláčky se osvědčují jako efektivní doplňky a alternativy k běžným zařízením pro tok materiálu a třídicím systémům. Společnost SICK nabízí modulární ekosystém – se senzorovými řešeními, která činí z automaticky řízených vozidel bezpečné a efektivní nástroje pro produktivní intralogistiku.

> Více informací

Senzory řídí budoucnost spolupracujících robotů

Další vývoj malých, výkonných a flexibilních robotů spolupracujících s lidmi pokračuje vpřed mílovými kroky. Důležitou součástí jsou přitom také senzory od společnosti SICK. Inteligentní senzory hrají důležitou roli při zaměření a polohování mobilních cobotů i při spolehlivém monitorování jejich prostředí. Nejnovějším trendem jsou přitom lehké coboty, které na automaticky řízených vozících najíždějí do své pracovní pozice a samy se polohují. Flexibilní práce bez plotů se tak stále více stává standardem v robotice a novým základem fungující automatizace.

> Více informací

Inovativní intralogistika: AutoBox s navigačními a bezpečnostními laserovými skenery SICK v pilotním projektu automobilky BMW

V Dynamickém centru v Dingolfingu se v pilotním projektu bezpečně pohybují příchozí náhradní díly pomocí autonomních autoboxů z příjmu zboží do skladu pro kompletaci zboží. Na ložné ploše cca 20 metrů čtverečních lze přepravovat 20 mřížových boxů s celkovou hmotností až 20 tun. Cílem pilotního projektu je automatizovat dlouhé dráhy a umožnit připojení vzdálených částí budovy.

> Více informací

výzvy

Detekce osob a bezpečnost strojů

Bezpečnostní systémy SICK chrání osoby a zamezují kolizím s jinými vozidly a překážkami – velmi flexibilně a individuálně podle příslušné jízdní situace. Navíc pomáhají redukovat prostoje a tím i provozní náklady.

Snímání okolí

Snímání dynamického prostředí hraje rozhodující roli zejména při automatizaci mobilních přepravních platforem. Na bázi různých fyzikálních principů umožňují senzory spolehlivé snímání také kritických okolních podmínek.

Lokalizace a vedení v dráze

Společnost SICK pokrývá téměř veškerá běžná senzorová řešení pro lokalizaci a bezkontaktní vedení v dráze. Ať už se jedná o systém magnetický, optický, na bázi odrazek nebo kontur, společnost SICK nabízí svým zákazníkům vhodné řešení pro každý individuální požadavek.

Manipulace s břemeny

Senzory detekují přítomnost produktů nebo obalových prvků a měří vzdálenosti, výšku a přesahy zboží na paletách a jiných přepravovaných předmětech. Umožňují tak bezchybný průběh výrobních a logistických procesů.

Identifikace

Identifikace kódů na objektech všeho druhu je základním předpokladem pro automatické skladové procesy, kompletaci zboží a třídění. Pro všechny typy kódů nabízí společnost SICK rozšiřitelná řešení s veškerými ID technologiemi (laser, kamera, RFID, hybrid), která lze flexibilně přizpůsobit příslušným požadavkům.

Motion Monitoring

Pozemní transportní prostředky a mobilní platformy se vyznačují flexibilní použitelností a dynamikou. Základním předpokladem je monitorování všech vzorů jízdy a pohybu. Rotační a lineární, inkrementální a absolutní enkodéry snímají všechny relevantní parametry na vozidle. Tvoří tak důležitou součást automatizace mobilních aplikací.

Ke stažení