Péče o spotřebitele

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

více

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

Pokrok s Industry 4.0

Naše senzorová řešení pro mobilní platformy

Flexibilita se nyní samočinně zvyšuje: Naše modulární portfolio řešení pro mobilní platformy nyní umožňuje jednoduchou realizaci vedení v dráze, navigace, polohování, detekce prostředí, bezpečnosti a manipulace s břemeny.

více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vydejte se také cestou k vyšší produktivitě a bezpečnosti

Bezpečná a inteligentní kompletní řešení, individuálně přizpůsobená vašemu požadavku – nabízíme ucelený program. Zvyšte svoji produktivitu na základě bezpečnosti strojů: převezmeme za vás celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

více
Péče o spotřebitele
Výrobní logistika se stává inteligentní
Rovnocenná spolupráce
Pokrok s Industry 4.0
Bezpečnostní řešení na klíč

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Vatové tyčinky, osvěžovače vzduchu ve spreji, prací a čisticí prostředky nebo pleny – požadavky na balení v průmyslu spotřebního zboží jsou rozmanité. Zde je poptávka především po profesionálních senzorových řešeních od společnosti SICK pro sekundární a finální balení. Různé prodejní velikosti a balení vyžadují maximálně flexibilní stroje a široké spektrum inteligentních senzorů s možností propojení sítí. S laserovými systémy a kamerovými senzory od společnosti SICK vzniknou efektivní balicí zařízení napříč všemi procesy odvětví.

Trendy a novinky

Nepřetržitá kontrola fóliových pásů: aby vše probíhalo správně

V průmyslu spotřebního zboží, zejména v oblastech balení a tisku, je zpracování fóliových pásů zvláštní výzvou. Pro efektivní a přesné výsledky procesu jsou nepostradatelné přesné vedení pásu materiálu, správné napnutí materiálu ve stroji nebo řezání pásu na správném místě na konci. Řešení od společnosti SICK pomáhají při každém jednotlivém procesním kroku – například pomocí vhodného registračního snímače nebo automatizační optické mříže.

> Více informací

Nová produktová řada optoelektronických snímačů SICK

Produktové řady W16 a W26 představují novou generaci optoelektronických snímačů, která je vybavena vším, co uživateli usnadní práci a zvýší bezpečnost jeho procesů a tím i efektivitu.

> Více informací

Sériový způsob zapojení pro vyšší produktivitu

Výrobci FMCG (Fast Moving Consumer Goods) se u moderních výrobních linek spoléhají na modularitu a flexibilitu. Zejména u složitých výrobních a balicích procesů je modulární konstrukce strojů již na mnoha místech zažitou praxí.

> Více informací

TriSpector: intuitivní zpracování 3D obrazu

Výkonná technologie, snadné uvedení do provozu, intuitivní obsluha: s produktem TriSpector1000 lze nyní ještě snadněji využít výhody 3D Machine Vision. Díky integrované analýze obrazu je parametrizace bezproblémová.

> Více informací

výzvy

Flexibilní automatizace – detekce a měření

Různé prodejní velikosti a individuální přání zákazníků vyžadují flexibilní stroje a široké spektrum inteligentních senzorů pro detekci objektů a měření fyzikálních veličin. Smart Sensor od firmy SICK se samy naprogramují, mají diagnostickou funkci a rozhodujícím způsobem přispívají k řešení těchto úkolů. Prediktivní údržba zamezuje prostojům. Inteligentní Úlohy poskytují pro zajištění efektivity procesu správné informace ve správnou dobu přímo ze senzoru. Industry 4.0 se tak stává realitou.

Bezpečnost – zabezpečení

Modulární konstrukce moderních balicích strojů a zařízení vyžaduje inteligentní a flexibilní bezpečnostní koncept. Bezpečnostní řešení od firmy SICK zaručují ochranu osob a strojů, optimalizují výrobu a snižují potřebnou půdorysnou plochu strojů. Centrem našich úkolů jsou celosvětově standardizované služby zaměřené na vývoj a nabídku bezpečnostní techniky. Patří sem uvedení do provozu, opravy a modernizace. Jako akreditovaná inspekční instituce nabízí společnost SICK inspekci ochranných opatření podle platných předpisů a norem po celém světě.

Kontrola kvality – monitorování a kontrola

Ve všech oblastech obalového průmyslu, ať už se jedná o farmacii, kosmetiku, potraviny a nápoje, domácí nebo hygienické potřeby, patří spolehlivá kvalita a jakost k nejdůležitějším cílům podniku. Pro zajištění konstantě vysoké kvality při vysokých rychlostech průchodu na balicích strojích je nezbytná kontrola kvality, která splňuje nejvyšší požadavky. Ať už jde o standardní senzoriku, kompletní systémy nebo servisní služby, pro všechny oblasti balení nabízí společnost SICK inteligentní senzorová řešení na nejaktuálnější úrovni technického vývoje. Kvalita není náhoda.

Track-and-trace – identifikace a sledování

Spolehlivá identifikace objektů je základem pro zpětnou sledovatelnost se serializací a agregací a pro kontinuální zlepšování kvality. K tomu jsou vyžadována kompletní systémová řešení pro management inventáře a opětovnou použitelnost vratných nádob a obalů. Společnost SICK proto nabízí inteligentní senzorová řešení, od kompaktních, snadno integrovatelných přístrojů přes konfigurovatelná samostatná řešení až po programovatelné vysokorychlostní kamery. U stacionárně instalovaných a mobilních čteček využívá firma SICK různé technologie pro detekci čárových kódů, 2D kódů a RFID.

Ke stažení