Výrobní logistika se stává inteligentní
Kruh se uzavírá – senzorová řešení ve výrobní logistice i¬pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě
Do automatizovaných obráběcích buněk se vkládají nebo se z nich odstraňují zásobníky se surovými díly nebo přepravky s hotovými obrobky. Pro zamezení prostojům je buňka na dvou místech přístupu zabezpečena bezpečnostními světelnými závěsy deTec. Pro kontrolu přístupu do oblasti robotu se používají dva bezpečnostní laserové skenery microScan3, každý s úhlem skenování 275° pro monitorování kolem dokola. Ve stísněných prostorách nabízí vhodné řešení S300 Mini s dosahem ochranného pole 3 m. Robot může pokračovat ve svých definovaných pracovních krocích.
Kruh se uzavírá – senzorová řešení ve výrobní logistice i¬pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě
Ať už se jedná o Robot Vision, Safe Robotics, End of Arm Tooling nebo Position Feedback – senzory od společnosti SICK umožňují robotům přesnější smyslové vnímání.
Více informací...