Rozlišení dílů při jejich uchopení robotickou rukou

Pro zajištění pozice robotické ruky a současně také informací o uchopeném dílu jsou správnou volbou programovatelné magnetické snímače pro válce. Ty se používají v pneumatických válcích. Magnetický snímač pro válce MZ2Q má dva nastavitelné spínací body, které lze velmi rychle programovat tlačítkem Teach-in. Nastavitelná hystereze umožňuje bezpečné zjišťování pozice i při velmi malých zdvizích a rozlišování různě velkých výrobků u robotické ruky. Díky tomu lze celý robotický proces lépe vyhodnotit a významně optimalizovat jeho stabilitu.

  • Lze dosadit následující produktové řady
    Magnetické snímače pro válce se dvěma nastavitelnými spínacími body pro C-drážku
    • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s C-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců
    • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
    • Jednoduché nastavení dvou spínacích bodů stisknutím tlačítka Teach-in
    • LED diody pro indikaci obou spínacích bodů
    • Detekční rozsah do zdvihu 50 mm
    Magnetické snímače pro válce se dvěma nastavitelnými spínacími body pro T-drážku
    • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
    • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
    • Jednoduché nastavení dvou spínacích bodů stisknutím tlačítka Teach-in
    • LED diody pro indikaci obou spínacích bodů
    • Detekční rozsah do zdvihu 50 mm
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power

Senzorová řešení pro hydrauliku a pneumatiku

Senzory Fluid Power od firmy SICK zajišťují inteligentní, flexibilní a spolehlivá měření v četných aplikacích pneumatiky a hydrauliky.

Více informací