Měření dopravní rychlosti u kruhového taktovacího stolu

Pro přesné řízení jednotlivých procesů otočného taktovacího automatu je nutno kontinuálně monitorovat rychlost kruhového taktovacího stolu. Přitom je přímo u hnacího hřídele torzního motoru kruhového taktovacího stolu namontován motor feedback systém SEK160, takže jsou zbytečné přenosové prvky jako ozubený řemen nebo spojka. SEK160 je vybaven průmyslovým rozhraním HIPERFACE®, a je tak kompatibilní se všemi běžnými hnacími systémy.

  • Lze dosadit následující produktové řady
    Robustní řešení turn & play pro přímé pohony s rozhraním HIPERFACE®
    • Systémy motor-feedback s rozhraním HIPERFACE® pro velké motory s dutou hřídelí a momentové motory
    • 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
    • Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku
    • Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
    • Rozhraní HIPERFACE®
    • Turn & play – pro snadnou montáž bez jakéhokoliv nástroje
    • Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím na základě holistického snímání
    • Bezložiskový systém motor-feedback