Bezpečnější, přesnější a efektivnější v každé dimenzi – utvářejte digitální svět zítřka pomocí senzorových řešení od společnosti SICK.
Více informací
Domů Odvětví Odvětví Elektronika Senzorová řešení pro elektronický průmysl
Elektronický průmysl je jednou z nejsilnějších hnacích sil inovací v průmyslovém vývoji. Vyznačuje se rychlými změnami, velmi složitými výrobními procesy a neustálým požadavkem dodávat stále výkonnější komponenty v co nejkratším čase. Ať už jde o mikročipy nebo high-tech systémy: spolehlivost, kvalita, efektivita a neustálý vývoj mají zásadní význam pro uspokojení rostoucí poptávky po vysoce výkonné elektronice.
Společnost SICK svým komplexním portfoliem senzorových technologií podporuje elektronický průmysl v celém hodnotovém řetězci. Naše řešení optimalizují klíčové procesní ukazatele, jako je výkon, doba do uvedení na trh, chybovost, transparentnost a bezpečnost práce, a vytvářejí tak základ pro stabilní, efektivní a progresivní výrobní procesy.
ATEX-certificerede sensorløsninger til eksplosionsfarlige områder
Høje temperaturer
Sensorløsninger til pålidelige målinger ved ekstreme temperaturer
Aktuálně
Standard Hermes – snadné dovybavení zařízení SMEMA
Jednotné komunikační protokoly mezi stroji a standardizované vertikální připojení strojů k nadřazeným IT systémům urychlují transformaci ke Smart Factory.
Další informace
FAQ
Senzorová řešení pomáhají elektronickému průmyslu vyrábět udržitelněji, protože snímají přesná data, včas detekují odchylky a snižují tak spotřebu energie a materiálu i množství zmetků. Zároveň zvyšují využitelnost zařízení díky prediktivní údržbě, prodlužují životnost strojů a snižují uhlíkovou stopu. Transparentní optimalizace procesů na bázi dat navíc zvyšuje efektivitu v celém hodnotovém řetězci.
Systém inline inspekce s podporou umělé inteligence detekuje chyby v reálném čase, okamžitě koriguje odchylky a automaticky upravuje parametry zařízení. Tím se snižuje množství zmetků a spotřeba materiálu, výroba je rychlejší, stabilnější a udržitelnější.
Výroba a montáž desek plošných spojů probíhá v několika krocích:
Nejprve se na základní materiál nanese a vyleptá rozložení vodivých drah. Poté následuje vrtání, nanášení povlaku a nepájivé masky a popisování.
Při montáži se elektronické součástky osazují pomocí procesu SMT nebo THT, pájí se a poté se automaticky otestují.
Výsledkem je funkční elektronická konstrukční skupina se zajištěnou kvalitou.
Standard HERMES umožňuje komplexní výměnu digitálních dat mezi stroji ve výrobě elektroniky. Automaticky přenáší data produktu a procesu ze stanice do stanice, zlepšuje zpětnou sledovatelnost a zajišťuje automatickou přípravu zařízení na další produkt.
Tím se zkracují prostoje, stabilizují se procesy a celá linka se stává transparentnější a efektivnější.