Elektronika

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Prohlédnout si trailer

The Hermes Standard

Velmi snadné dodatečné vybavení zařízení SMEMA

více

Upgrade na další úroveň

Automatizace v elektronickém průmyslu

Elektronický průmysl je hnací silou průmyslového pokroku, a proto vždy včas a velice citlivě reaguje na změny trhu. Životní cykly produktů se neustále zkracují a požadavky na kvalitu stále rostou, což toto odvětví aktuálně staví před velké výzvy.

více

Elektromobilita

Elektromobilita jako hnací motor inovací

Stále rostoucí počet vozidel s elektromotorem namísto spalovacího motoru, stále vyšší „inteligence“ ve vozidlech – vývoj v oblasti elektromobility má masivní vliv na průmysl. Jsou žádány nové výrobní koncepty a procesy...

více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vydejte se také cestou k vyšší produktivitě a bezpečnosti

Bezpečná a inteligentní kompletní řešení, individuálně přizpůsobená vašemu požadavku – nabízíme ucelený program. Zvyšte svoji produktivitu na základě bezpečnosti strojů: převezmeme za vás celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

více
Elektronika
The Hermes Standard
Upgrade na další úroveň
Elektromobilita
Bezpečnostní řešení na klíč

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Senzorová řešení pro elektronický průmysl

Elektronický průmysl je nositelem průmyslového pokroku a velice citlivě reaguje na tlak trhu. Proto platí, že je nutné podporovat inovace – rychle, spolehlivě a hospodárně – při minimálních počtech poruch. Špičkové stroje a výrobní provozy proto musí být vybaveny nejmodernějšími senzory, aby bylo možné splnit požadavky trhu ohledně kvality a hospodárnosti. Díky své technologii senzorů se společnost SICK osvědčila ve všech oblastech elektronického průmyslu – od výroby čipů přes komplexní montáž a kontrolní procesy počítačů, chytrých telefonů, tabletů a ostatních přístrojů s dotykovým displejem.

Trendy a novinky

Přesná inspekce pinů optimalizuje proces zalisování

Poptávka po elektronických komponentech neustále roste, a tak se zvyšují také počty kusů ve výrobě desek s plošnými spoji. Drátová spojení se v současnosti na deskách plošných spojů již nepájejí – tím je zajištěno robustní spojení s periferií. Místo toho se v takzvaném procesu zalisování lisují pod vysokým tlakem do vyříznutých průchozích otvorů v desce plošných spojů. Kvalitu každého jednotlivého připojení kontroluje systém kontroly kvality Pinspector od firmy SICK, který se již úspěšně používá v automobilovém elektronickém průmyslu.

> více

Autonomní transportní systémy automatizují výrobu

Automatizované, flexibilní výrobní procesy jsou odpovědí na rostoucí počty kusů, menší velikosti dávky a vysoké výrobní rychlosti. Automaticky řízené vozíky (AGV) a jejich menší alternativy, Automated Guided Carts (AGC), byly dosud používány především ve výrobní logistice v automobilovém průmyslu. Nyní stojí na startovní čáře dobývání intralogistických procesů v rámci automatizace továren. Pro vysoké výrobní objemy, drobnější kroky výroby, variabilní procesy a výrobní prostředí s vysokým stupněm ochrany nabízí tito geniální mobilní pomocníci logistiky zvláštní potenciál v elektronickém průmyslu.

> Více

výzvy

Detekce a měření

Krátké životní cykly elektronických přístrojů potřebují flexibilní výrobní linky, méně prostojů a vysokou schopnost diagnostiky. Moderní a inteligentní senzory od firmy SICK ukládají nastavení, samy se naprogramují, mají diagnostickou funkci a rozhodujícím způsobem tak přispívají k řešení těchto úkolů.

Zabezpečení

Propojení výrobních automatů a poloautomatických montážních buněk potřebuje inteligentní a flexibilní bezpečnostní koncepty. Bezpečnostní řešení od firmy SICK zaručují ochranu obsluhujícího personálu, optimalizují výrobu, snižují půdorysnou plochu strojů a redukují prostoje.

Monitorování a kontrola

Elektronické komponenty se stále více používají v nejrůznějších aplikacích. Zároveň se předpokládá maximální spolehlivost. To klade vysoké požadavky na kontrolu kvality. Snímače pro měření vzdálenosti a 2D kamerové senzory a systémy od společnosti SICK podporují téměř jakýkoli druh kontroly.

Identifikace

Spolehlivá identifikace objektů je předpokladem pro plynulý výrobní proces a představuje základ pro zpětnou sledovatelnost a nepřetržité zlepšování kvality. Společnost SICK nabízí široké portfolio stacionárních a mobilních čteček pro čárové kódy, 2D kódy a RFID technologii.

Ke stažení