Smart Motor Sensor

Pomocí sHub® ve spojení s motor feedback systémy EDS/EDM35 získá servomotor inteligenci a poskytuje kromě hodnot pozice a rychlosti také hodnoty vibrací a teploty synchronně s regulačním taktem zesilovače pohonu. Tak umožňuje modul od společnosti SICK výrobci pohonu provádění prediktivní údržby v místě používání servomotoru pro včasnou prevenci výpadku hnací jednotky způsobeného vibracemi nebo teplotními vlivy a zamezení naplánovaným výrobním prostojům.

  • Lze dosadit následující produktové řady
    Rozbočovač senzorů pro inteligentní servomotory, které si „řeknou“ o údržbu
    • Rozbočovač senzorů s maximálně 2 vstupy pro externí senzory
    • Data senzorů jsou prostřednictvím HIPERFACE DSL® integrována do systému Motion Control.
    • Záznam vibrací, teploty, rychlosti, pozice a histogram doby použití servomotoru (v kombinaci s EDS/EDM35)
    Velmi vysoký výkon pro servopohony: motor feedback systémy s HIPERFACE DSL®
    • Optický motor feedback systém s HIPERFACE DSL®
    • Až 24bitové rozlišení na otáčku a 4 096 otáček u víceotáčkového systému
    • Certifikace dle SIL2 a PL d
    • Kontrola stavu a histogram doby použití; teplota, rychlost a otáčky se ukládají po celou dobu životnosti přístroje