Domácí spotřebiče

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Řešení

Výrobní logistika se stává inteligentní

Kruh se uzavírá – Senzorová řešení ve výrobní logistice i pro ty nejmenší meziprostory ve výrobě

více

Machine Vision díky společnosti SICK

Individuálně a snadno konfigurovatelné 2D a 3D zpracování obrazu – díky SICK AppSpace

více

Rovnocenná spolupráce

Senzorová řešení pro robotiku

Člověk a robot spolupracují stále těsněji. Rozhodující roli přitom hrají senzory od společnosti SICK. Umožňují robotům přesnější smyslové vnímání – předpoklad pro rovnocennou spolupráci při všech výzvách robotiky: Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling a Position Feedback.

více

Bezpečnostní řešení na klíč

Vydejte se také cestou k vyšší produktivitě a bezpečnosti

Bezpečná a inteligentní kompletní řešení, individuálně přizpůsobená vašemu požadavku – nabízíme ucelený program. Zvyšte svoji produktivitu na základě bezpečnosti strojů: převezmeme za vás celý projekt – od individuálního poradenství přes projektování a realizaci až po přejímku.

více
Domácí spotřebiče
Výrobní logistika se stává inteligentní
Machine Vision díky společnosti SICK
Rovnocenná spolupráce
Bezpečnostní řešení na klíč

Vyberte vaše řešení

Zde naleznete vhodné aplikace

přehled

Dosáhnout více s inteligentní senzorikou

Technologický pokrok se nezastaví ani před průmyslem domácích spotřebičů. Trendy jako Smart Home a globálně rostoucí střední vrstva jsou enormním hnacím motorem růstu a technologií. Společně se zvýšeným požadavkem na cenu a výkon se to projevuje také ve výrobě. Výrobní procesy lze automatizovat pomocí inteligentní senzoriky a kvalitu produktů kontrolovat inline. Kooperace a spolupráce mezi člověkem a robotem přitom hraje stále větší roli. Proto jsou vyžadovány inovativní a dynamické bezpečnostní koncepty. Tak jako vlastní výroba je důležitá i výrobní logistika. Doprava a skladování materiálu a příslušná správa dat jsou nyní základními prvky transparentní a efektivní výroby. Senzorovými, systémovými a servisními řešeními a odpovídajícím poradenstvím podporuje společnost SICK intenzivně zákazníky v této transformaci k automatizovaným procesům výroby, kvality, bezpečnosti a výrobní logistiky.

Trendy a novinky

Automatizovaný vstup zboží díky middlewaru a vertikální integraci

Příležitosti digitalizace tkví nejen v samotné výrobě. K jejich využití v celém subdodavatelském řetězci je nutné nové pochopení logistiky – od nákupní přes skladovou a výrobní až po distribuční logistiku. Pro poskytovatele balíkových nebo logistických služeb vybavila společnost SICK nové distribuční centrum výrobce značkového textilu automatickou kontrolou vstupu zboží na bázi RFID.

> Více informací

Interview o továrně 4.0 NOW: „sdružování inovací“

V roce 2019 otevřela společnost SICK brány továrny 4.0 NOW ve Freiburgu. Do zajímavé výroby mohly v průběhu času nahlížet skupiny návštěvníků a také Joachim Schultis, Head of Operations Photoelectric Sensors & Fibers, získal cenné informace o samotné továrně. Jaké poznatky vyvodil pan Schultis se svým týmem v uplynulých měsících z provozu?

> Více informací

Dokonalá velikost ochranného pole pro autonomní průmyslová vozidla

Odborníci ze společnosti SICK se často setkávají s prosbou, aby zákazníkům poradili při výběru bezpečnostního laserového skeneru, protože výběr je velmi velký a každý skener má odlišné technické specifikace. Často se stává, že si jednoduše přejí skener s „největším možným“ ochranným polem. V tomto článku se pokusíme vysvětlit, že u mobilních aplikací nezáleží jen na tom.

> Více informací

výzvy

Bezpečnost

Rostoucí automatizace ve výrobě domácích spotřebičů vyžaduje inteligentní, dynamické a flexibilní bezpečnostní koncepty. Bezpečnostní řešení od firmy SICK zaručují ochranu obsluhujícího personálu, optimalizují výrobu, snižují půdorysnou plochu strojů a redukují prostoje.

Kontrola kvality

Montážní procesy jsou velmi silně ovlivněné produktem a vyžadují flexibilitu a otevřenost vůči vývoji a realizaci individuálních procesů. Každý z těchto odlišných procesů předpokládá maximální spolehlivost a klade velmi vysoké požadavky na kontrolu kvality. Snímače pro měření vzdálenosti a 2D kamerové senzory a systémy od společnosti SICK podporují téměř jakýkoli druh kontroly.

Track-and-trace

Spolehlivá identifikace je předpokladem pro plynulý výrobní proces a představuje základ pro zpětnou sledovatelnost a nepřetržité zlepšování kvality. Společnost SICK nabízí široké portfolio senzorových řešení pro výrobní logistiku. Mnoho dat je využíváno jen tehdy, pokud je lze integrovat do stávající architektury logistiky a strojů. Společnost SICK zde nabízí řešení pro připojovací techniku a middleware. Tato řešení zajišťují, že získané informace lze kdekoliv a kdykoliv zobrazit a výhodně použít. Rozsáhlé aplikace Analytics podporují celé řízení dat.

Flexibilní automatizace

Automatizace manipulačních a montážních procesů s nejvyššími požadavky na přesnost vyžaduje polohovací systémy s vysokým rozlišením, flexibilní výrobní linky a vysokou diagnostickou schopnost. Moderní a inteligentní senzory od firmy SICK ukládají nastavení, samy se naprogramují, mají diagnostickou funkci, provádějí samostatně vyhodnocení a poskytují data senzorů procesu. Rozhodujícím způsobem tak přispívají k řešení těchto úloh ve výrobě domácích spotřebičů.