Hlavní body
Kybernetická bezpečnost hraje ve společnosti SICK významnou roli už od roku 2018. Náš komplexní přístup zahrnuje celý životní cyklus našich produktů a řešení.
- Náš Secure Development Lifecycle a naše kybernetická bezpečnostní organizace jsou certifikovány podle normy IEC 62443-4-1
- Naše interní zkušební laboratoř je akreditována Německou akreditační agenturou (DAkkS)
- Aktivní a vedoucí role v různých orgánech zabývajících se kybernetickou bezpečností
- Open-source nástroj QuBA libre pro hodnocení rizika podle CRA
Akt o kybernetické odolnosti
I když akt o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act) vstoupí v platnost v plném rozsahu až v roce 2027, neznamená to, že se týká pouze produktů vyvinutých po tomto datu. Rozhodující je, zda produkt obsahuje digitální prvky.
Společnost SICK v současné době provádí posouzení celého dotčeného portfolia produktů a zavádí příslušná opatření. Kromě toho jsou nově definovány požadavky na kybernetickou bezpečnost kladené na dodavatele komponentů souvisejících s produkty. Úpravy produktů, které z těchto opatření vyplývají, transparentně komunikujeme.
V rámci tohoto procesu přezkumu vyvinula společnost SICK ve spolupráci s Fraunhoferovým institutem pro aplikovanou a integrovanou bezpečnost (AISEC) nástroj pro hodnocení rizik„QuBA-libre“. Ten umožňuje posuzovat senzory, přístroje EDGE a jednoduché systémy již ve fázi vývoje. Tento open-source nástroj nabízí doporučení, jak lze identifikovaná rizika zmírnit.