Příslušenství
Další příslušenství
MRA-G055-101D4
5324019
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Lanková mechanika |
Popis | Lankový mechanismus EcoLine pro servopřírubu s hřídelí 6 mm, rozsah měření 0 m ... 1,25 m |
Obsah dodávky | Bez enkodéru |
Rozsah měření | 0 m ... 1,25 m |
Reprodukovatelnost | ≤ 0,2 mm |
Linearita | ≤ ± 2 mm |
Hystereze | ≤ 0,4 mm |
Hmotnost | 80 g (Lanková mechanika) |
Hmotnost (měřicí lanko) | 0,58 g/m |
Materiál, měřicí lanko | Vysoce flexibilní ocelové lanko 1.4401 nerezová ocel V4A / s PA opláštěním |
Materiál krytu | Plast, noryl |
Materiál, pouzdro lankového mechanizmu | Plast, noryl |
Délka vytažení lanka na otáčku | 150 mm |
Skutečná délka vytažení lanka | 1,45 m |
Síla zpětného tvaru pera | 1 N ... 1,4 N 1) |
Průměr měřicího lanka | 0,45 mm |
Akcelerace lanka | 10 m/s² |
Změna rychlosti | 6 m/s |
Rozlišení | Pro zjištění vhodného počtu kroků / počtu impulzů enkodéru pro požadované rozlišení klikněte prosím v části „Infoservis“ na „Lineární rozlišení“ |
Provozní okolní teplota | –30 °C ... +70 °C |
Třída krytí mechanické části | IP50 |
Životnost lankové mechaniky | Typ. 1.000.000 cykly 2) 3) |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27270591 |
ECl@ss 5.1.4 | 27270591 |
ECl@ss 6.0 | 27279103 |
ECl@ss 6.2 | 27279103 |
ECl@ss 7.0 | 27279103 |
ECl@ss 8.0 | 27279103 |
ECl@ss 8.1 | 27279103 |
ECl@ss 9.0 | 27270591 |
ECl@ss 10.0 | 27270591 |
ECl@ss 11.0 | 27270591 |
ECl@ss 12.0 | 27270591 |
ETIM 5.0 | EC002026 |
ETIM 6.0 | EC002026 |
ETIM 7.0 | EC002026 |
ETIM 8.0 | EC002026 |
UNSPSC 16.0901 | 39122221 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.