Rotační motor feedback systémy HIPERFACE®

Motor feedback systémy pro servomotory s rozhraním HIPERFACE®

Motor feedback systémy s rozhraním HIPERFACE® jsou směsicí inkrementálních a absolutních enkodérů a kombinují výhody obou typů snímačů. Použitím vysoce lineárních sinusových a kosinusových signálů je pomocí interpolace v regulátoru pohonu dosaženo vysokého rozlišení, jež je zapotřebí pro regulaci otáček.

Společnost SICK pouze s jedním mechanickým rozhraním nabízí navíc řešení pro různé výkonové třídy. A to jak pro jednootáčkové, tak i pro víceotáčkové aplikace.

Rozhraní HIPERFACE® se již na základě svých vlastností, jako je elektronický typový štítek, měření teploty atd., etablovalo na trhu jako standardní rozhraní. Používají jej přední výrobci pohonů.

Filtrovat podle:

8 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Motor feedback systém pro velké motory s dutou hřídelí a přímé pohony
  • Jednootáčková a víceotáčková varianta s 50mm dutou hřídelí
  • 64 period Sin/Cos na otáčku, navíc 4 096 otáček u víceotáčkové varianty
  • Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
  • Maximální počet otáček: 6 000 min-1
  • Snadná montáž bez použití speciálního montážního nástroje
  • Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím
Nyní porovnat
Vybrat
Motor feedback systém pro kompaktní motory s dutou hřídelí a přímé pohony
  • Jednootáčková a víceotáčková varianta s 25mm dutou hřídelí
  • 32 period Sin/Cos na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkové varianty
  • Rozhraní HIPERFACE® s rozšířeným typovým štítkem
  • Maximální počet otáček: 8 500 min-1
  • Snadná montáž bez použití speciálního montážního nástroje
  • Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím
Nyní porovnat
Vybrat
Robustní řešení turn & play pro přímé pohony s rozhraním HIPERFACE®
  • Systémy motor-feedback s rozhraním HIPERFACE® pro velké motory s dutou hřídelí a momentové motory
  • 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku
  • Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Turn & play – pro snadnou montáž bez jakéhokoliv nástroje
  • Vysoká odolnost vůči rázům a vibracím na základě holistického snímání
  • Bezložiskový systém motor-feedback
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní, robustní, prostorově úsporné kapacitní systémy motor-feedback od společnosti SICK
  • Systém motor-feedback pro základní výkonovou oblast
  • 16 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 512 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Programování hodnoty polohy
  • Elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Vestavná verze s kónickou hřídelí s axiálním nebo radiálním výstupem konektoru
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní systém motor-feedback pro motory s profilem 40 mm
  • Motor feedback systém pro základní výkonovou oblast
  • Speciální design pro motory s profilem 40 mm
  • 16 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 512 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Programování hodnoty polohy
  • Elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením
  • Systém motor-feedback pro horní výkonovou oblast
  • 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 37 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Rozhraní HIPERFACE®: programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Zásuvná hřídel nebo kónická hřídel s různými statorovými spojkami
  • Vestavné, nástavbové nebo samostatně stojící provedení
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SRS50S/SRM50S...)
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat
Systém motor-feedback s vysokým rozlišením v provedení s dutou hřídelí
  • Motor feedback systém s rozhraním HIPERFACE® v jednootáčkovém a víceotáčkovém provedení, kompatibilní s předními světovými hnacími systémy
  • 1 024 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 32 768 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Mechanická flexibilita díky různým průměrům slepé a průchozí duté hřídele (průměr 8 až 15 mm), k dostání s různými statorovými spojkami
  • Ochranná třída IP65
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SFS60S/SFM60S...)
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní konstrukční velikost s vyšším rozlišením pro standardní výkonovou oblast
  • Systém motor-feedback pro standardní výkonovou oblast
  • 128 sinusových/kosinusových period na otáčku
  • Absolutní poloha s rozlišením 4 096 kroků na otáčku, 4 096 otáček u víceotáčkového systému
  • Programování hodnoty polohy a elektronický typový štítek
  • Rozhraní HIPERFACE®
  • Vestavné a samostatně stojící provedení
  • Certifikováno podle SIL2/PL d (platí pouze pro SKS36S/SKM36S-H...)
  • V souladu se směrnicí RoHs
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 8