Výhody

Průkopník v oblasti inteligentních technologií
Motor feedback systémy od společnosti SICK jsou založeny na velmi výkonných technologiích, které usnadňují integraci a použití. Rozhraní HIPERFACE DSL® poskytuje čistě digitální motor feedback protokol a slouží pro kompletní datovou komunikaci a jako napájecí zdroj prostřednictvím jediného dvoužilového kabelu. Tím se snižují náklady na připojení, náklady na kabelové zapojení a spotřeba energie a je umožněna snadná integrace také ve stísněných podmínkách. V rámci Safe Motion jsou motor feedback systémy vybaveny nejnovějšími funkcemi pro bezpečnost pohonu. Ty nabízejí například bezpečné omezení rychlosti (SLS) a bezpečnou absolutní pozici. Ještě spolehlivější použití zajišťují inteligentní diagnostické funkce – včetně velmi snadné konfigurace. Prostřednictvím monitorování stavu, které v reálném čase analyzuje relevantní data senzorů, lze včas detekovat problémy a zamezit poruchám.

Díky hubu senzoru a přesnému monitorování stavu lze prediktivní údržbu snadno realizovat také pro servomotory. Další výhoda: detekce vibrací v reálném čase a monitorování teploty dlouhodobě zvyšují využitelnost stroje.

Programovací nástroj PGT-13-S byl vyvinut speciálně pro integraci dat a vizualizaci u senzorů s rozhraním HIPERFACE DSL®. Usnadňuje obsluhu, konfiguraci, testování a implementaci kompatibilních senzorů.

Zachování přehledu pomocí histogramů: motor feedback systémy od společnosti SICK snímají parametry jako teplotu, rychlost a pozici a zobrazují je v takzvaných histogramech životnosti pro jednoduché dokumentování a k využití pro analýzy.
Zase o něco chytřejší: motor feedback systémy vyřizují díky inteligentním funkcím a velmi snadnému uvedení do provozu a obsluze svoje úkoly obzvláště efektivně a bezpečně.

Pro bezpečné procesy v četných aplikacích
Řešení s elektrickým pohonem musí v dynamických aplikacích přesně fungovat po dlouhou dobu. Zde se vyplatí dlouhodobě spolehlivé snímání, monitorování a řízení pohybů. Klíč: vysoce přesné motor feedback systémy. Čím jednodušeji lze tyto systémy uvést do provozu a čím komfortnější je prediktivní údržba a monitorování, tím výhodnější je celý komplex z hlediska nákladů. Balicí stroje, robotické aplikace nebo automatizace výrobních procesů – rozsáhlé portfolio řešení od společnosti SICK nabízí vhodné motor feedback systémy pro nejrůznější aplikace. V závislosti na místě použití a profilu požadavků lze tyto systémy používat s analogovým rozhraním HIPERFACE®, nebo s digitálním rozhraním HIPERFACE DSL®.

U vertikálních tvarovacích, plnicích a svařovacích strojů (VFFS) lze polohování fólie pro plnění efektivně řešit prostřednictvím sHub® a motor feedback systému EDS/EDM35. Vedle údajů o pozici a rychlosti jsou snímány také teplota a vibrace, které umožňují vyvodit závěry o stavu zařízení a provést prediktivní údržbu. Důsledek: méně prostojů ve výrobě.

Roboty musí při plnění přepravních obalů nebo opracování obrobků vykonávat pohyby s milimetrovou přesností. Vysoce přesné motor feedback systémy poskytují senzorický základ pro tuto přesnou práci. Doplňující údaje o stavu pohonů zamezují poruchám a zajišťují efektivní procesy.

Motor feedback systémy regulují rychlost a směr autonomních vozidel (AGV). Řešení jako SKS/SKM36 nebo SRS/SRM50 zajišťují bezpečný přenos signálů z motoru k servoregulátoru. Bezpečnostní jednotky jako Flexi Soft navíc využívají data k monitorování pohybů vozidla.
Od robotických aplikací až po automatizaci výrobních procesů – motor feedback systémy od společnosti SICK umožňují v mnoha aplikacích bezporuchový a cenově výhodný provoz.

Náš standard: individuálně přizpůsobená řešení
Motor feedback systémy jsou tak dobré, jak to dovoluje jejich okolí. Čím přesněji jsou přizpůsobené své oblasti použití, tím lepší jsou. Společnost SICK je tak nejen výrobce, ale také nabízí individuálně přizpůsobená řešení pro vaše specifické požadavky na motor feedback systém. Standardní varianty lze mnohostranně konfigurovat pro nejrůznější úkoly a oblasti použití. Pokud by však tyto možnosti nesplňovaly vaše přání, můžete společně s odborníky z firmy SICK vyvinout vlastní řešení, která jsou přesně přizpůsobená úkolům v místě instalace. Společnost SICK nabízí vždy nejvyšší kvalitu produktů, snadnou manipulaci, absolutní transparentnost a nejlepší péči.
Potřebujete individuálně přizpůsobený motor feedback systém? Pojďme to prodiskutovat!