RFID, laserové čtečky čárových kódů a kamerové čtečky kódů: ke skutečně efektivnímu řešení úkolů pro identifikaci potřebujete více než jen jednu technologii. Společnost SICK vám nabízí široký výběr: SICK je již desetiletí průkopníkem pro řešení kamer a kamerových systémů, lídrem na trhu v oblasti průmyslového čtení kódů a inovátorem RFID technologií. Jednotlivě nebo v kombinaci pro příslušnou aplikaci – tři technologie od firmy SICK spolehlivě a účinně vyřeší vaše úkoly identifikace. Přitom platí, že vaše potřeby jsou na prvním místě.
Jako globálně působící firma jsme na vaší straně. Naše služby: Přesná analýza vašich požadavků, technická expertíza a systémové kompetence, silné výrobky a rozsáhlé poradenství přímo v místě – po celém světě. Ať už se jedná o laser, kameru nebo RFID: Všechny tři technologie lze v případě potřeby spojit do jednoho systému. Kompletní systémová řešení a také individuální kombinace získáte přímo od společnosti SICK. Kromě toho můžete kombinace identifikačních technologií doplnit o další senzory z našeho širokého portfolia. Mění se vaše požadavky? Žádný problém. Díky modulární architektuře a našemu 4Dpro konceptu lze naše systémy flexibilně rozšířit a přizpůsobit jakémukoli novému úkolu.
Vaše výhody – tři technologie pro všechny případy

RFID
- Spolehlivá identifikace skrytých nebo znečištěných objektů, protože není nutné vizuální spojení s RFID transpondérem
- Identifikace velkých objektů s nedefinovanou pozicí
- Čtení a zápis dat
- Vysoké zabezpečení proti padělání a ochrana dat na základě kódovaného přenosu dat

Image-based code readers
- Flexibilní čtení různých druhů kódů a čtení nezávisle na orientaci kódu (360°)
- Kontrola kvality kódů pro optimalizaci procesu na základě analýzy kódu v přístroji
- Dodatečná analýza obrazu prostřednictvím ukládání obrazu identifikovaných objektů
- Čtení, posouzení a analýza silně poškozených kódů pomocí korigujících algoritmů pro zpracování obrazu

Čtečka čárových kódů založená na laserové technologii
- Identifikace kódů při různých vzdálenostech a velikostech objektů na základě velké hloubky ostrosti jen jedním přístrojem
- Pokrytí širokých rozsahů čtení jen jedním přístrojem díky velkému úhlu otevření
- Vysoká stabilita čtení i při proměnlivém interferenčním světle díky maximální odolnosti vůči okolnímu světlu
- Nízké náklady na uvedení do provozu na základě velmi jednoduché instalace díky funkci automatického zaostření
Konfigurátor identifikace – nalezení vhodného řešení pro každou aplikaci

Čtecí vlastnosti, vlastnosti kódů, uchovávání dat a analýza: Vyberte kritéria a najděte vhodné řešení pro identifikaci.
Naše kompletní portfolio pro identifikaci
Příklady z praxe – příběhy na blogu SICK Sensor Blog
Audi: efektivní výroba automobilů pomocí technologie RFID
Papír v jednom kuse: RFID zajišťuje správný průběh výroby
Souvislé sledování zavazadel
Nalezení správného řešení: konfigurátor identifikace
Vyberte kritéria a najděte vhodné řešení pro identifikaci
4Dpro – The flexibility you need
- Jednotná připojovací technika
- Jednotné uživatelské rozhraní
- Jednotný koncept příslušenství