CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
end-of-roll-detection-stage-teaser-image

Monitorování přísunu materiálu

Vyhněte se prostojům díky senzorovým řešením od společnosti SICK
Kontaktujte nás!

Výměna pásového materiálu ve správný čas

Výrobní materiál se v průmyslové výrobě často nachází v roli. Druh a povrch materiálu v roli jsou rozmanité: obalový nebo textilní materiál, kov, kaučuk pro pneumatiky nebo dokonce fólie pro baterie, přičemž povrchy mohou být transparentní, barevné, matné nebo lesklé. Bez ohledu na tvar, barvu nebo vlastnosti poskytují senzory společnosti SICK včasné informace o tom, kdy byl přísun materiálu vyčerpán. Na základě shromážděných údajů lze správně plánovat přerušení procesu, čímž se předejde neplánovaným prostojům a zvýší se produktivita zařízení.

SLEDOVÁNÍ STAVU ODVÍJENÍ POMOCÍ SENZORŮ PRO MĚŘENÍ VZDÁLENOSTI

Spolehlivé monitorování přísunu materiálu

Senzory pro měření vzdálenosti od společnosti SICK měří a detekují v širokém spektru aplikací – u transparentních materiálů i při vysokých rychlostech. Senzory pro měření vzdálenosti založené na ultrazvuku, Time-of-Flight (ToF) nebo laserové triangulaci přesně detekují průměr role. Kdykoli tak získáte cenné informace o tom, kolik materiálu v roli máte ještě k dispozici. 

Senzor detekuje pásový materiál na roli

SLEDOVÁNÍ STAVU ODVÍJENÍ POMOCÍ DETEKČNÍCH SENZORŮ

Spolehlivá detekce průměru vinutí

Detekční senzory od společnosti SICK na bázi laserové triangulace přesně snímají pásový materiál, který zbývá na roli. Vedle pouhého spínacího signálu poskytují senzory také spolehlivé měřené hodnoty ve formě procesních dat systému IO-Link, aby bylo možné optimalizovat řízení výrobních procesů a zamezit neplánovaným prostojům.

Senzor detekuje pásový materiál na roli

VIZUALIZACE STAVU ODVÍJENÍ V KOMBINACI S INTEGRAČNÍMI PRODUKTY

V kombinaci s integračními produkty od společnosti SICK jsou měřené hodnoty snímané senzory předávány přímo do řídicího systému prostřednictvím komunikačního rozhraní IO-Link. Tím je umožněna regulace pásového materiálu v závislosti na měřeném průměru role a zajištěna vizualizace stavu odvíjení. Níže najdete komponenty potřebné pro vzorovou realizaci s detekčním senzorem.

Výběr řešení

Senzory a integrační produkty pro vizualizaci stavu odvíjení pásového materiálu