Mobilní ruční skenery

Robustní, spolehlivé a vhodné pro mnoho aplikací

Mobilní ruční skenery od společnosti SICK nabízejí rychlé a flexibilní snímání dat bez zdlouhavého čtení nebo ruční registrace. S mobilními ručními skenery jako samostatným řešením nebo integrovanými do sofistikovaných řešení pro identifikaci trvá snímání dat několik sekund – chyby při čtení jsou téměř vyloučeny. Pracovníkům se usnadní práce, procesy se zrychlí a zdroje chyb se eliminují.

Více
Mobilní ruční skenery

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Spolehlivá identifikace kódů pro náročné průmyslové aplikace
  • Čte 1D, 2D a DPM kódy
  • Robustní: odolá pádům z výšky 3 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
  • Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP68, s možností použití až do –30 °C
  • Snadná konfigurace: naskenováním unikátního čárového kódu, pomocí intuitivního softwaru nebo – v případě údržby – automatickým nahráním dat
Nyní porovnat
Vybrat
Pohodlná a bezpečná identifikace kódů
  • Identifikace běžných 1D a 2D kódů (včetně PDF417)
  • Spolehlivé a rychlé čtení kódů
  • Robustní a stabilní pouzdro s třídou krytí IP65
  • Integrace do průmyslových sběrnic pomocí připojovací techniky od společnosti SICK
  • Potvrzení načtení („Good Read“) pomocí LED, bzučáku a vibrací
Nyní porovnat
Vybrat
Spolehlivá identifikace kódů zejména při velkých čtecích dosazích
  • Spolehlivé čtení 1D a 2D kódů a kódů Digimarc na vzdálenosti od několika centimetrů do 16 m
  • Velmi robustní: odolá 50 pádům z výšky 2,4 m a 7 500 nárazům při výšce pádu 1 m
  • Vhodné pro průmyslové použití: k dispozici s třídou krytí IP65 nebo IP67 a s možností použití až do –30 °C
  • Potvrzení načtení („Good Read“) pomocí LED, bzučáku a vibrací
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Výhody

Přednosti mobilních ručních skenerů

Mobilní ruční skenery využívají lineární snímače pro čtení 1D čárových kódů a kamerové snímače pro čtení 2D kódů. Pro bezchybný a rychlý proces čtení je rozhodující osvětlení zaměřené na aplikaci, které může být přímé nebo difúzně nepřímé. Jen tak lze zajistit optimální rozlišení kontrastu. Zejména u kódů DPM na vysoce lesklých nebo nepravidelných površích dosahuje difúzní nepřímé osvětlení velmi dobrých výsledků čtení. V závislosti na oblasti použití se používají lehké standardní přístroje až po extrémně robustní průmyslové přístroje.

Přednosti 1D skenerů:

- Vhodné pro standardní až extrémně široké 1D čárové kódy (včetně PDF417) s velmi dobrým poměrem nákladů a přínosů

- Stabilní kvalita čtení i při proměnlivém interferenčním světle

- Dlouhá životnost díky vysoce integrovanému designu elektroniky a malému počtu komponent

Přednosti 2D skenerů:

- Flexibilní čtení různých typů 1D a 2D kódů, včetně DPM a miniaturních kódů

- Detekce kódů nezávisle na poloze otáčení (čtení v rozsahu 360°)

- Spolehlivý čtecí výkon u kódů chráněných fólií a reflexních povrchů

- Spolehlivá identifikace silně poškozených nebo neúplných kódů pomocí opravných algoritmů pro zpracování obrazu a dekódování

Mobilní ruční skenery od společnosti SICK – dobrý způsob, jak nepromeškat připojení

Díky integrovanému rozhraní USB a RS-232 lze mobilní ruční skenery SICK používat snadno a univerzálně. Kabelové varianty přístroje nabízejí volnost pohybu až 5 m a jsou pevně připojeny k zařízení. Větší volnost pohybu až do vzdálenosti 100 m poskytují bezdrátové varianty přístroje, které lze také přímo propojit s hostitelskými přístroji s funkcí WPAN. Pomocí modulární připojovací techniky lze mobilní ruční skenery od společnosti SICK integrovat do četných technologií průmyslové sběrnice, např. PROFIBUS DP, PROFINET IO/RT, Ethernet TCP/IP, EtherCAT® nebo topologie SICK AppSpace.
Díky konektivitě plug-and-play s rozhraním USB na datovém terminálu vysokozdvižného vozíku je skener pevně spojen s vozíkem a zároveň je mobilně použitelný.
Díky jednoduché integraci PROFINET lze mobilní ruční skenery s modulem průmyslové sběrnice Connection Device Fieldbus použít jako záložní jednotku v komplexních systémech sledování zásilek.
Konektivita s běžnými cloudovými rozhraními je zajištěna prostřednictvím modulů SICK AppSpace a Sensor Integration Machine.

Etablovaný v průmyslovém prostředí díky extrémně robustnímu a odolnému designu

Průmyslové varianty mobilních ručních skenerů SICK přesvědčují svou robustností. Ani několikanásobné pády na beton z výšky až 3 m nenarušují jejich funkci. Ani prach a nečistoty ve skladových halách nebo déšť a sníh venku při teplotách od –30 °C do +55 °C jim nemohou uškodit.
Chráněný před vnějšími vlivy Průmyslové mobilní ruční skenery jsou prachotěsné, odolné proti stříkající vodě a vodotěsné podle IP65, některé dokonce IP67 a IP68.
Téměř nezničitelný Vydrží pád na beton z výšky až 3 m nebo až 7 000 převrácení z pádové výšky 1 m.
Pro použití uvnitř budov i venku Průmyslové mobilní ruční skenery odolávají extrémnímu teplu, chladu a vlhkosti.

Uplatnění v mnoha průmyslových odvětvích

Mobilní přístroje pro identifikaci kódů jsou nepostradatelné v mnoha odvětvích. V průmyslovém a logistickém prostředí zajišťují mobilní ruční skenery od společnosti SICK vysokou rychlost, efektivní procesy a trvale spolehlivou detekci kódů.
Výrobci automobilů a dodavatelé Výkonné algoritmy umožňují spolehlivou identifikaci vyražených kódů DPM, které se vyskytují například v náročných aplikacích při výrobě motorů.
Elektronika a solární průmysl Ať už se jedná o kódy Data Matrix na deskách plošných spojů a elektronických součástkách nebo přímo vyznačené 2D kódy na LCD displejích – i ty nejmenší kódy pro sledování dílů a zajištění kvality jsou bezvadně detekovány.
Obchod a distribuční centra Pro rychlou manipulaci s materiálem v poloautomatizovaných stacionárních systémech sledování zásilek nabízejí mobilní ruční skenery vysokou flexibilitu a jsou k dispozici jako účinné záložní řešení pro případ No Read.
Manipulační a montážní technika Snímání dat ve výrobě: zpětná sledovatelnost produktů a procesů díky bezpečné identifikaci kódů.

Další produkty a informace

Dokonalá identifikace? More than a vision. Laser, kamera nebo RFID: každá identifikační technologie má své výhody – a někdy je vyžadována více než jen jedna. Pro nalezení optimálního řešení pro příslušnou aplikaci porovnáváme jednotlivé technologie a jako pomůcku při rozhodování nabízíme praktický průzkumník identifikace.
Zvýšení spolehlivosti systému Zejména ve stacionárních systémových řešeních nabízejí mobilní ruční skenery mnoho výhod, např. jako záložní řešení v případě výpadku stacionárně zabudovaných skenerů nebo nesprávné identifikace kódů. V těchto případech lze objekty vyřadit a přečíst pomocí mobilního ručního skeneru.
Budoucnost má svůj domov: 4Dpro Společnost SICK sdružuje širokou škálu řešení pro identifikaci a průmyslové zpracování obrazu pod názvem 4Dpro. Připojovací technika, uživatelské rozhraní a koncepce příslušenství řešení jsou jednotné. To znamená, že všechny senzory včetně příslušenství jsou vzájemně kompatibilní. To redukuje množství různých komponent a nabízí přesně takovou flexibilitu, která je nezbytná pro efektivní automatizaci – s minimalizovanými nároky na integraci a nižšími náklady na skladování.
SICK LifeTime Services Od plánování zařízení přes servis pomocí Smart Services a nepřetržitou technickou podporu (24/7) až po modernizační práce a další školení: s plně komplexními službami nejen zvýšíte výkonnost svých zařízení a bezpečnost osob, ale také vytvoříte základ pro udržitelné hospodaření.

Ke stažení