Transmisní přístroje pro měření koncentrace prachu
DUSTHUNTER T200

Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti, s vlastním seřízením

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace, uvedení do provozu a obsluha
  • Měření nezávislé na rychlosti plynu, vlhkosti a zatížení částicemi
  • Nenáročný na údržbu díky vlastnímu monitorování a kontrole znečištění
  • Prověřený z hlediska vhodnosti podle normy EN 15267

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Přehled

Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti, s vlastním seřízením

DUSTHUNTER T200 je měřicí přístroj prověřený z hlediska vhodnosti pro měření velmi malých až středních koncentrací prachu. Základní měřenou veličinou je transmise. Lze vypočítat a zobrazit opacitu a extinkci a po gravimetrickém srovnávacím měření také koncentraci prachu. Kromě toho má integrovanou kontrolu znečištění pro vysílací/přijímací jednotku a reflektorovou jednotku a automatické vlastní seřízení optických konstrukčních skupin. DUSTHUNTER T200 je prověřený z hlediska vhodnosti podle normy EN 15267.

Stručný přehled
  • Integrovaná kontrola znečištění pro vysílací/přijímací jednotku a reflektorovou jednotku
  • Automatické vlastní seřízení optických konstrukčních skupin
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Pro střední až vysoké obsahy prachu
  • Pro malé až velké dráhy měření

Příslušenství

Náhradní díly

Aplikace

Service & Support

Technický přehled

 
  • Systém DUSTHUNTER T200

    Systém DUSTHUNTER T200

    Měřené veličinyTransmise, Opacita, Relativní opacita, Extinkce, Koncentrace prachu
    Měřené veličiny ověřené z hlediska vhodnostiKoncentrace prachu
    Principy měřeníMěření transmise
    Spektrální rozsah
    450 nm ... 700 nm
    Rozsahy měření
    Transmise100 ... 90 % / 100 ... 0 %
    Opacita0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Relativní opacita0 ... 10 % / 0 ... 100 %
    Extinkce0 ... 0,045 / 0 ... 2
    Koncentrace prachu0 ... 200 mg/m³ / 0 ... 10.000 mg/m³
    Měření závisí na dráze měření a vlastnostech částic
    Certifikované rozsahy měření
    Koncentrace prachu (transmise)0 ... 0,1 Ext / 0 ... 0,05 Ext / 0 ... 0,2 Ext / 0 ... 0,5 Ext / 0 ... 1 Ext
    Doba nastavení (t90)
    1 s ... 600 s
    Volně nastavitelné
    Přesnost
    ± 2 %
    Shody

    Schváleno pro systémy vyžadující povolení

    2001/80/ES (13. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV))

    2000/76/ES (17. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV))

    27. BImSchV

    Spolková směrnice o udržování čistoty vzduchu

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Konformní s U.S. EPA PS-1

    Elektrická bezpečnostCE
    Korekční funkceAutomatické vlastní seřízení
    Kontrolní funkce

    Automatický vlastní test (linearita, znečištění, drift, stárnutí)

    Mezní hodnoty znečištění: při 30 % varování, při 40 % porucha

    Manuální test linearity pomocí referenčního filtru

    MožnostiExterní proplachovací jednotka
  • Vysílací/přijímací jednotka DHT-T10 a DHT-T21

    Vysílací/přijímací jednotka DHT-T10 a DHT-T21

    PopisAnalyzátorová jednotka měřicího systému Cross Duct
    Procesní teplota
    –40 °C ... +600 °C
    Procesní tlak
    S řídicí jednotkou MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    S externí proplachovací jednotkou–50 hPa ... 30 hPa
    Procesní vlhkost plynu
    Nekondenzující
    Průměr kanálu
    0,5 m ... 2,5 m
    2 m ... 5 m
    4 m ... 12 m
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Rozměry (Š x V x H)
    212 mm x 241 mm x 429 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 10 kg
    Napájení energií
    Napětí24 V DC
    NapětíNapájení prostřednictvím řídicí jednotky
    Příkon≤ 15 W
  • Reflektorová jednotka DHT-R0x a DHT-R1x

    Reflektorová jednotka DHT-R0x a DHT-R1x

    PopisReflektorová jednotka s trojbokým reflektorem
    Procesní teplota
    –40 °C ... +600 °C
    Procesní tlak
    S řídicí jednotkou MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    S externí proplachovací jednotkou–50 hPa ... 30 hPa
    Procesní vlhkost plynu
    Nekondenzující
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Rozměry (Š x V x H)
    212 mm x 241 mm x 364 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    DHT-R10, DHT-R11, DHT-R12≤ 5 kg
  • Řídicí jednotka MCU-N

    Řídicí jednotka MCU-N

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy3 Výstupy:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 3,7 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 15 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Řídicí jednotka MCU-P

    Řídicí jednotka MCU-P

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami. S integrovanou proplachovací jednotkou.
    Průtok plynu
    ≤ 20 m³/h
    Okolní teplota
    –40 °C ... +45 °C
    Teplota nasávaného proplachovacího vzduchu
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy3 Výstupy:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 13,5 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 70 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    PopisJednotka pro přípravu bezprašného vzduchu pro proplachování optických ploch
    Průtok plynu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Při protitlaku 30 hPa, v závislosti na podtlaku ve filtru
    Okolní teplota
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP54
    Rozměry (Š x V x H)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    18 kg
    Napájení energií
    Trojfázový proudΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Pomocné přípojky plynu
    Proplachovací vzduch40 mm
    Kontrolní funkceMonitor podtlaku (spínací bod –35 hPa)
    Vestavěné komponentyDvoustupňový vzduchový filtr, typ Europiclon, kapacita pro prach 200 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení