Měřené veličiny | Intenzita rozptýleného světla, Koncentrace prachu (podle gravimetrického srovnávacího měření) |
Měřené veličiny ověřené z hlediska vhodnosti | Koncentrace prachu |
Principy měření | Dopředný rozptyl světla |
Spektrální rozsah | | | 640 nm ... 660 nm Laser, ochranná třída 2, výkon < 1 mW |
|
Rozsahy měření | | Koncentrace prachu | 0 ... 5 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ | | Volitelné rozsahy měření | | Vyšší rozsahy měření na vyžádání |
|
Certifikované rozsahy měření | | Koncentrace prachu | 0 ... 7,5 mg/m³ / 0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 15 mg/m³ / 0 ... 50 mg/m³ / 0 ... 100 mg/m³ / 0 ... 500 mg/m³ |
|
Doba nastavení (t90) | | | 0,1 s ... 600 s Volně nastavitelné |
|
Přesnost | | | ± 2 % Koncové hodnoty rozsahu měření |
|
Procesní teplota | | Sonda pro odběr plynu PVDF | ≤ +120 °C | Sonda pro odběr plynu Hastelloy | ≤ +220 °C Provedení pro vyšší teploty na přání |
|
Procesní tlak | | S proplachovací jednotkou SLV7 2BH1100 | –20 hPa ... 20 hPa Další rozsahy tlaku na vyžádání |
|
Procesní rychlost plynu | | | 5 m/s ... 30 m/s |
|
Procesní vlhkost plynu | | | Max. 40 g/m³ kapalné vody bez podílu vodní páry |
|
Okolní teplota | | | –20 °C ... +50 °C | Teplota nasávaného proplachovacího vzduchu | –20 °C ... +45 °C |
|
Shody | Schváleno pro systémy vyžadující povolení 2001/80/ES (13. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV)) 2000/76/ES (17. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV)) 27. BImSchV Spolková směrnice o udržování čistoty vzduchu EN 15267 EN 14181 Konformní s U.S. EPA PS-11 Při použití volitelných doplňků je příp. nutný souhlas místních úřadů |
Elektrická bezpečnost | CE |
Třída krytí | | Měřicí a řídicí jednotka | IP54 | Pouzdro elektroniky | IP65 |
|
Analogové výstupy | 3 Výstupy: 0/2/4 ... 20 mA, + 750 Ω Galvanicky odděleno |
Analogové vstupy | 6 Vstupy: 0 ... 20 mA Není galvanicky odděleno |
Digitální výstupy | 5 Reléové výstupy (přepínací kontakty), bezpotenciálové: 48 V, 1 A |
Digitální vstupy | 8 Vstupy |
Modbus | ✔ , ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | TCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU) | | RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU) |
|
PROFIBUS DP | ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | Přes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU) |
|
Ethernet | ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | Přes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU) | Funkce | Připojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru |
|
Sériový | ✔ | Způsob integrace průmyslové sběrnice | RS-232 | Funkce | Proprietární servisní rozhraní |
|
Indikace | | | LCD displej a stavové LED u řídicí a dálkové ovládací jednotky |
|
Zadání | Funkční tlačítka |
Obsluha | Obsluha pomocí menu prostřednictvím řídicí jednotky nebo softwaru SOPAS ET |
Rozměry (Š x V x H) | | Měřicí a řídicí jednotka FWE200DH | 813 mm x 722 mm x 286 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy) |
|
Hmotnost | | Měřicí a řídicí jednotka FWE200DH | 65 kg | Odběrová sonda | ≤ 15 kg |
|
Materiál, dotčený médiem | PVDF, Hastelloy |
Napájení energií | | Napětí | 115 V AC | | 230 V AC | Frekvence | 50 Hz / 60 Hz | Příkon | Měřicí a řídicí jednotka FWE200DH: 800 VA ... 1.700 VA | | Ohřívač vzduchu: ≤ 1.000 VA | | Vyhřívané vedení měřeného plynu: ≤ 300 VA |
|
Kontrolní funkce | Automatický vlastní test (nulový bod, znečištění, drift) Mezní hodnoty znečištění: při 30 % varování, při 40 % porucha Manuální test linearity pomocí referenčního filtru |
Možnosti | Montážní držák FWE200DH Zpětné proplachování vzduchem Zpětné proplachování vodou Vyhřívané vedení měřeného plynu Ohřívač vzduchu |