Prachoměry na principu rozptýleného světla
DUSTHUNTER SP30

Inteligentní měření. Snížení nákladů.

Vaše výhody

  • Přesné měření prachu – nezávisle na rychlosti plynu nebo náboji částic
  • Komfortní přenos dat prostřednictvím sběrnice Modbus® a analogového výstupu přímo ze senzoru
  • Všestranné použití díky několika konfigurovatelným rozsahům měření
  • Dvě kalibrační křivky pro přepínání při různých zdrojích prachu
  • Není nutná žádná externí proplachovací jednotka, protože je již integrovaná v přístroji (volitelné vybavení)
  • Vysoká přizpůsobitelnost na základě různých možností montáže
  • Nízké náklady a náročnost údržby díky vlastnímu monitorování

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.
Upozornění: Níže uvedené analyzátory jsou k dispozici kompletně nakonfigurované a mají krátký termín dodání. Kromě toho lze na vyžádání dodat četné konfigurace přístroje, také dle individuálních požadavků zákazníka. Při výběru vhodné konfigurace zařízení vám pomůže naše regionální odbytová organizace.

Přehled

Inteligentní měření. Snížení nákladů.

DUSTHUNTER SP30 je měřicí přístroj pro spolehlivé měření velmi malých až vysokých koncentrací prachu. Měření využívá princip dopředného rozptylu světla a je nezávislé na rychlosti plynu a náboji částic. Automatická kontrola nulového a referenčního bodu zajišťuje vysokou přesnost.

DUSTHUNTER SP30 lze díky jeho kompaktnímu designu využít jako samostatný měřicí přístroj, volitelně také s integrovanou proplachovací jednotkou a řídicí jednotkou MCU pro rozšířené funkce. Instalace se provádí z jedné strany kanálu, přičemž na výběr je několik možností montáže a délek sondy. Měřicí přístroj je všestranně použitelný, např. pro optimalizaci procesu nebo inteligentní diagnostiku a kontrolu filtru.

Stručný přehled
  • Samostatný měřicí přístroj – s řídicí jednotkou MCU nebo bez ní
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Integrovaná proplachovací jednotka jako volitelné vybavení
  • Instalace z jedné strany kanálu
  • Robustní a kompaktní konstrukce
  • Žádné pohyblivé části v kanálu

Aplikace

Technický přehled

 
  • Systém DUSTHUNTER SP30

    Systém DUSTHUNTER SP30

    Měřené veličinyIntenzita rozptýleného světla, Koncentrace prachu (podle gravimetrického srovnávacího měření)
    Principy měřeníDopředný rozptyl světla
    Spektrální rozsah
    640 nm ... 660 nm
    Laser, ochranná třída 2, výkon < 1 mW
    Rozsahy měření
    Intenzita rozptýleného světla0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Volitelné rozsahy měření; přednastavených devět rozsahů měření (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1000/3000 SI)
    Doba nastavení (t90)
    0,1 s ... 600 s
    Volně nastavitelný softwarem SOPAS ET
    Přesnost
    ± 2 %
    Koncové hodnoty rozsahu měření
    ShodyZkouška konstrukčního typu TÜV
    Elektrická bezpečnostCE
    Kontrolní funkce

    Automatický vlastní test (linearita, drift, stárnutí)

    Manuální test linearity pomocí referenčního filtru

    Možnosti

    Řídicí jednotka MCU

    Integrovaná proplachovací jednotka

    Externí proplachovací jednotka

  • Vysílací/přijímací jednotka DHSP30

    Vysílací/přijímací jednotka DHSP30

    Procesní teplota
    –40 °C ... +220 °C
    Procesní tlak
    S integrovanou proplachovací jednotkou–50 hPa ... 10 hPa
    S externí proplachovací jednotkou–50 hPa ... 30 hPa
    S procesním vzduchem (zajistí zákazník)–50 hPa ... 100 hPa
    Procesní vlhkost plynu
    Nekondenzující
    Průměr kanálu
    Provedení Tri-Clamp, provedení s 1" závitem≥ 0,15 m
    Provedení příruby≥ 0,25 m
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP65
    Analogové výstupy1 Výstup:
    0/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky odděleno
    Digitální výstupy3 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Vstupy:
    Pro externí spínač údržby, automatickou kontrolu funkčnosti, měření linearity, přepínání kalibračních křivek nebo kontrolu filtru
    Modbus
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRTU RS-485
    Sériový
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRS-485
    FunkcePro ovládání prostřednictvím servisního adaptéru a SOPAS ET nebo prostřednictvím možnosti MCU
    Rozměry (Š x V x H)
    Rozměry jsou variabilní. Podrobnosti viz rozměrové výkresy.
    Hmotnost
    Jmenovitá délka 180 mm≤ 2,7 kg
    Jmenovitá délka 280 mm≤ 2,7 kg
    Jmenovitá délka 435 mm≤ 5 kg
    Jmenovitá délka 735 mm≤ 6,3 kg
    Všechny údaje o hmotnosti bez integrované proplachovací jednotky
    Napájení energií
    Napětí24 V DC
    NapětíNapájení prostřednictvím řídicí jednotky MCU nebo externí elektrické napájení
    PříkonBez integrované proplachovací jednotky: ≤ 4 W
    S integrovanou proplachovací jednotkou: ≤ 30 W
  • Řídicí jednotka MCU-N (volitelné vybavení)

    Řídicí jednotka MCU-N (volitelné vybavení)

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP65
    Analogové výstupy1 Výstup:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET
    Indikace
    LCD displej (volitelné vybavení)
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej (volitelné vybavení) nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 3,7 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 15 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    PopisJednotka pro přípravu bezprašného vzduchu pro proplachování optických ploch
    Průtok plynu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Při protitlaku 30 hPa, v závislosti na podtlaku ve filtru
    Okolní teplota
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP54
    Rozměry (Š x V x H)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    18 kg
    Napájení energií
    Trojfázový proudΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Pomocné přípojky plynu
    Proplachovací vzduch40 mm
    Kontrolní funkceMonitor podtlaku (spínací bod –35 hPa)
    Vestavěné komponentyDvoustupňový vzduchový filtr, typ Europiclon, kapacita pro prach 200 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení