Prachoměry na principu rozptýleného světla
DUSTHUNTER SB30

Kontinuální měření malých a středních koncentrací prachu

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace, uvedení do provozu a obsluha
  • Osvědčené měření nezávislé na rychlosti plynu, vlhkosti a zatížení částicemi
  • Efektivní z hlediska nákladů díky jednoduché montáži jen z jedné strany, bez nutnosti seřízení
  • Velmi nenáročný na údržbu díky vlastnímu monitorování
  • Hlášení nutnosti údržby podle skutečné potřeby

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Přehled

Kontinuální měření malých a středních koncentrací prachu

DUSTHUNTER SB30 je přístroj pro měření malých a středních koncentrací prachu, například v horkých nebo agresivních plynech. Měření se opírá o osvědčený princip měření zpětného rozptylu světla. Instalace je velmi jednoduchá a provádí se jen na jedné straně kanálu. Pro přizpůsobení měřicího přístroje nejrůznějším průměrům kanálu jsou k dispozici dvě různé hloubky vnoření.

Stručný přehled
  • Pro malé až střední obsahy prachu
  • Jednoduchá instalace z jedné strany
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Pro střední až velký průměr kanálu

Příslušenství

Náhradní díly

Aplikace

Service & Support

Technický přehled

 
  • Systém DUSTHUNTER SB30

    Systém DUSTHUNTER SB30

    Měřené veličinyIntenzita rozptýleného světla, Koncentrace prachu (podle gravimetrického srovnávacího měření)
    Principy měřeníZpětný rozptyl světla
    Spektrální rozsah
    640 nm ... 660 nm
    Laser, ochranná třída 2, výkon < 1 mW
    Rozsahy měření
    Intenzita rozptýleného světla0 ... 7,5 SI / 0 ... 3.000 SI
    Dva rozsahy měření, volně nastavitelné pomocí SOPAS ET
    Přednastavených devět rozsahů měření (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1000/3000 SI)
    Doba nastavení (t90)
    1 s ... 600 s
    Volně nastavitelný softwarem SOPAS ET
    Přesnost
    ± 2 %
    Koncové hodnoty rozsahu měření
    Přesnost při opakování
    Nulový bod0,1 %
    Shody

    Zkouška konstrukčního typu TÜV

    Konformní s China EPA

    Elektrická bezpečnostCE
    Kontrolní funkce

    Automatický vlastní test (linearita, drift, stárnutí)

    Manuální test linearity pomocí referenčního filtru

    Možnosti

    Řídicí jednotka MCU

    Externí proplachovací jednotka

  • Vysílací/přijímací jednotka DHSB-T30

    Vysílací/přijímací jednotka DHSB-T30

    PopisAnalyzační jednotka měřicího systému
    Procesní teplota
    –40 °C ... +600 °C
    Procesní tlak
    S řídicí jednotkou MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    S externí proplachovací jednotkou–50 hPa ... 30 hPa
    Průměr kanálu
    ≥ 0,5 m
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy1 Výstup:
    4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky odděleno
    Digitální výstupy3 Spínací kontakt:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty:
    Pro externí spínač údržby, automatický autotest, měření linearity, přepínání kalibračních křivek nebo kontrolu filtru
    Modbus
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRTU RS-485
    Sériový
    Způsob integrace průmyslové sběrniceRS-485
    FunkcePro ovládání prostřednictvím servisního adaptéru a SOPAS ET nebo prostřednictvím možnosti MCU
    Rozměry (Š x V x H)
    265 mm x 265 mm x 295 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    7 kg
    Napájení energií
    Napětí24 V DC
    NapětíNapájení prostřednictvím řídicí jednotky MCU nebo externí elektrické napájení
    Příkon≤ 4 W
  • Řídicí jednotka MCU-N

    Řídicí jednotka MCU-N

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy1 Výstup:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej (volitelné vybavení)
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej (volitelné vybavení) nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 3,7 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 15 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Řídicí jednotka MCU-P

    Řídicí jednotka MCU-P

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami. S integrovanou proplachovací jednotkou.
    Průtok plynu
    ≤ 20 m³/h
    Okolní teplota
    –40 °C ... +45 °C
    Teplota nasávaného proplachovacího vzduchu
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy1 Výstup:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej (volitelné vybavení)
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej (volitelné vybavení) nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 13,5 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 70 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    PopisJednotka pro přípravu bezprašného vzduchu pro proplachování optických ploch
    Průtok plynu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Při protitlaku 30 hPa, v závislosti na podtlaku ve filtru
    Okolní teplota
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP54
    Rozměry (Š x V x H)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    18 kg
    Napájení energií
    Trojfázový proudΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Pomocné přípojky plynu
    Proplachovací vzduch40 mm
    Kontrolní funkceMonitor podtlaku (spínací bod –35 hPa)
    Vestavěné komponentyDvoustupňový vzduchový filtr, typ Europiclon, kapacita pro prach 200 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení