Prachoměry na principu rozptýleného světla
DUSTHUNTER SB100

Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla prověřený z hlediska vhodnosti

Vaše výhody

  • Jednoduchá instalace, uvedení do provozu a obsluha
  • Měření nezávislé na rychlosti plynu, vlhkosti a zatížení částicemi
  • Prověřený z hlediska vhodnosti podle normy EN 15267
  • Nenáročný na údržbu díky vlastnímu monitorování

Přesné specifikace přístrojů a údaje o výkonu výrobku se mohou odlišovat a závisí na dané aplikaci a zákaznické specifikaci.

Přehled

Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla prověřený z hlediska vhodnosti

DUSTHUNTER SB100 je měřicí přístroj prověřený z hlediska vhodnosti pro měření malých až středních koncentrací prachu v náročných aplikacích, například v horkých nebo agresivních plynech. Měření využívá zpětný rozptyl světla. Instalace se provádí jen z jedné strany kanálu, přičemž jsou k dispozici dvě různé hloubky vnoření. Vyzařování pozadí je automaticky kompenzováno, proto není nutný absorbér světla. V přístroji je integrovaná automatická kontrola nulového a referenčního bodu a také kontrola znečištění.

Stručný přehled
  • Pro velmi malé až střední obsahy prachu
  • Instalace z jedné strany
  • Kontrola znečištění
  • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
  • Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
  • Pro střední až velký průměr kanálu

Příslušenství

Náhradní díly

Aplikace

Service & Support

Technický přehled

 
  • Systém DUSTHUNTER SB100

    Systém DUSTHUNTER SB100

    Měřené veličinyIntenzita rozptýleného světla, Koncentrace prachu (podle gravimetrického srovnávacího měření)
    Měřené veličiny ověřené z hlediska vhodnostiIntenzita rozptýleného světla
    Principy měřeníZpětný rozptyl světla
    Spektrální rozsah
    640 nm ... 660 nm
    Laser, ochranná třída 2, výkon < 1 mW
    Rozsahy měření
    Koncentrace prachu0 ... 10 mg/m³ / 0 ... 200 mg/m³
    Vyšší rozsahy měření na vyžádání
    Certifikované rozsahy měření
    Intenzita rozptýleného světla0 ... 100 SI / 0 ... 15 SI / 0 ... 50 SI / 0 ... 200 SI
    Doba nastavení (t90)
    1 s ... 600 s
    Volně nastavitelné
    Přesnost
    ≤ 2 %
    Koncové hodnoty rozsahu měření
    Shody

    Schváleno pro systémy vyžadující povolení

    2001/80/ES (13. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV))

    2000/76/ES (17. spolkové nařízení o ochraně před imisemi (BImSchV))

    27. BImSchV

    Spolková směrnice o udržování čistoty vzduchu

    EN 15267

    EN 14181

    MCERTS

    2010/75/EU

    Elektrická bezpečnostCE
    Kontrolní funkce

    Automatický vlastní test (linearita, znečištění, drift, stárnutí)

    Mezní hodnoty znečištění: při 20 % varování, při 30 % porucha

    Manuální test linearity pomocí referenčního filtru

  • Vysílací/přijímací jednotka DHSB-T10/-T11

    Vysílací/přijímací jednotka DHSB-T10/-T11

    Procesní teplota
    –40 °C ... +600 °C
    Procesní tlak
    S řídicí jednotkou MCU-P–50 hPa ... 2 hPa
    S externí proplachovací jednotkou–50 hPa ... 30 hPa
    Procesní vlhkost plynu
    Nekondenzující
    Průměr kanálu
    ≥ 0,5 m
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Rozměry (Š x V x H)
    265 mm x 274 mm x 692 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 10 kg
    Napájení energií
    Napětí24 V DC
    NapětíNapájení prostřednictvím řídicí jednotky
    Příkon≤ 4 W
  • Řídicí jednotka MCU-N

    Řídicí jednotka MCU-N

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami
    Okolní teplota
    –40 °C ... +60 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy3 Výstupy:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    210 mm x 340 mm x 120 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 3,7 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 15 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Řídicí jednotka MCU-P

    Řídicí jednotka MCU-P

    PopisJednotka pro řízení systémových komponent a pro vyhodnocení a výstup dat poskytnutých těmito komponentami. S integrovanou proplachovací jednotkou.
    Průtok plynu
    ≤ 20 m³/h
    Okolní teplota
    –40 °C ... +45 °C
    Teplota nasávaného proplachovacího vzduchu
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP66
    Analogové výstupy3 Výstupy:
    0/2/4 ... 20 mA, 750 Ω
    Galvanicky oddělené; dva další výstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Analogové vstupy2 Vstupy:
    0 ... 20 mA
    Bez galvanického oddělení; dva další vstupy při použití I/O modulů (volitelně)
    Digitální výstupy5 Reléové kontakty:
    48 V, 1 A
    Beznapěťové; pro stavové signály
    Digitální vstupy4 Beznapěťové kontakty
    Modbus✔ , ✔
    Způsob integrace průmyslové sběrniceTCP (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    RTU RS-485 (přes volitelný modul rozhraní, možný jen jeden modul na MCU)
    PROFIBUS DP
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    Ethernet
    Způsob integrace průmyslové sběrnicePřes volitelný modul rozhraní (možný jen jeden modul na MCU)
    FunkcePřipojení k softwaru SOPAS ET nebo OPC serveru
    Indikace
    LCD displej
    Stavové LED: „Napájení“, „Porucha“ a „Potřeba údržby“
    ObsluhaPřes LCD displej nebo software SOPAS ET
    Rozměry (Š x V x H)
    300 mm x 455 mm x 220 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    ≤ 13,5 kg
    Napájení energií
    Napětí90 V AC ... 250 V AC
    NapětíVolitelně k dispozici provedení s 24 V DC
    Frekvence47 ... 63 Hz
    Příkon≤ 70 VA
    Možnosti

    Modul(y) rozhraní

    I/O modul(y)

  • Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    Proplachovací jednotka SLV4-2, 2BH1300, 3fáz.

    PopisJednotka pro přípravu bezprašného vzduchu pro proplachování optických ploch
    Průtok plynu
    38 m³/h ... 63 m³/h
    Při protitlaku 30 hPa, v závislosti na podtlaku ve filtru
    Okolní teplota
    –40 °C ... +55 °C
    Elektrická bezpečnostCE
    Třída krytí
    IP54
    Rozměry (Š x V x H)
    550 mm x 550 mm x 257 mm (Podrobnosti viz rozměrové výkresy)
    Hmotnost
    18 kg
    Napájení energií
    Trojfázový proudΔ: 200 ... 240 V AC, 50 Hz, 2,6 A, 400 VA
    Y: 345 ... 415 V AC, 50 Hz, 1,5 A, 400 VA
    Δ: 200 ... 275 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 380 ... 480 V AC, 60 Hz, 1,5 A, 500 VA
    Δ: 270 ... 330 V AC, 50 Hz, 2,0 A, 400 VA
    Y: 465 ... 570 V AC, 50 Hz, 1,16 A, 400 VA
    Δ: 290 ... 360 V AC, 60 Hz, 2,1 A, 500 VA
    Y: 500 ... 600 V AC, 60 Hz, 1,26 A, 500 VA
    Δ: 230 V AC, 50 Hz, 2,7 A, 370 VA
    Δ: 115 V AC, 60 Hz, 3,0 A, 450 VA
    Δ: 220 ... 270 V AC, 50 Hz, 2,5 A, 400 VA
    Y: 380 ... 465 V AC, 50 Hz, 1,45 A, 400 VA
    Δ: 240 ... 290 V AC, 60 Hz, 2,6 A, 500 VA
    Y: 415 ... 500 V AC, 60 Hz, 1,55 A, 500 VA
    Pomocné přípojky plynu
    Proplachovací vzduch40 mm
    Kontrolní funkceMonitor podtlaku (spínací bod –35 hPa)
    Vestavěné komponentyDvoustupňový vzduchový filtr, typ Europiclon, kapacita pro prach 200 g
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení