Přesné měření šířky pásu pro správné vedení pásového materiálu
Měření šířky pásu je zodpovědné za řízení a správné vedení materiálu v textilním, pneumatikářském, plastikářském, bateriovém, automobilovém, papírenském nebo tabákovém průmyslu. Kontinuální materiály musejí být správně vedeny z bubnu přes odvíjení až k dalšímu zpracování. Pro kvalitu a stabilitu procesu je tedy rozhodující nejen vedení pásu ve směru pohybu, ale také sledování šířky pásu a formátu. Senzory od společnosti SICK monitorují a řídí pozici materiálu. Vady kvality, jako je roztřepení okrajů, jsou včas odhaleny a změny formátu a materiálu jsou prováděny bez námahy.
Pro měření šířky pásu nabízí společnost SICK automatizační optické mříže i liniové snímače
MĚŘENÍ ŠÍŘKY PÁSU POMOCÍ AUTOMATIZAČNÍCH OPTICKÝCH MŘÍŽÍ
Vedení pásu i u širokých pásů
Automatizační optické mříže od společnosti SICK umožňují přesné a prostorově úsporné měření šířky pásu i u velmi širokých pásů z plastu, textilu, pryže nebo oceli. Světelné mříže měří kontinuálně po celé šířce, takže formát pásového materiálu lze kdykoli změnit bez nutnosti opětovného nastavení.

MĚŘENÍ ŠÍŘKY PÁSU POMOCÍ LINIOVÝCH SNÍMAČŮ
Vedení pásu na základě měření šířky pásu
Spolehlivé a přesné měření šířky pásu je základním předpokladem pro správné umístění a vedení pásového materiálu. Liniové snímače pracují na principu snímání. Díky detekci minimálních rozdílů v hodnotách šedé spolehlivě rozpoznají i ty nejmenší hrany a v provozu s odrazkou i transparentní materiály. Kromě toho je možné naprogramovat okrajové pozice nebo oblasti. Senzor tak detekuje předem naprogramovanou kontrastní hranu a může ignorovat rušivé hrany v okolí nebo na detekčním objektu, což vede k vyšší bezpečnosti a stabilitě procesu. Prostřednictvím funkce teach-in oblasti lze definovat detekční oblasti, což zjednodušuje regulaci polohy.