Přesná detekce rychlosti s kontaktem nebo bez kontaktu
Rychlost pásového materiálu určuje kvalitu a produktivitu plně automatizovaných procesů. Při výrobě baterií, pneumatik, textilu, skla nebo papíru, v balicích strojích nebo v tiskařském průmyslu mohou senzory společnosti SICK měřit a monitorovat rychlost materiálu na motoru, na ose nebo na samotném materiálu – a to bezkontaktně. Díky spolehlivému měření lze optimalizovat produktivitu zařízení přizpůsobivou regulací rychlosti. Jedná se o řezání, vysekávání a ražení kusů nebo úseků kontinuálně probíhajícího nekonečného materiálu, jako jsou papírové a fóliové pásy, skleněné pásy atd. Tímto způsobem lze snížit množství odpadu a zkrátit dobu zpracování.
Pro přesnou detekci rychlosti pásu nabízí společnost SICK enkodéry s měřicím kolečkem, laserové snímače pohybu, inkrementální a absolutní enkodéry a motor feedback systémy.
SNÍMÁNÍ RYCHLOSTI PÁSU POMOCÍ ENKODÉRŮ S MĚŘICÍM KOLEČKEM
Měření rychlosti na povrchu
Taktilní systémy s měřicím kolečkem od společnosti SICK spolehlivě a přímo detekují lineární pohyby. Výběr různých povrchů měřicích koleček a inteligentní mechanika umožňují hladkou integraci senzorů do procesu. Kromě toho je možné jej integrovat do individuální koncepce stroje kombinací s absolutním nebo inkrementálním enkodérem. Díky přesnému a přímému měření rychlosti pásového materiálu pomocí enkodérů s měřicím kolečkem od společnosti SICK se můžete vyhnout kritickým podmínkám procesu, jako je například prokluzování.

DETEKCE RYCHLOSTI PÁSU POMOCÍ LASEROVÝCH SNÍMAČŮ POHYBU
Bezkontaktní měření rychlosti pro citlivé povrchy
Laserové snímače pohybu od společnosti SICK spolehlivě detekují pohyby pásového materiálu, aniž by se ho dotkly. K tomu nepotřebují měřicí stupnici ani měřítko. Technologie na bázi Dopplerova jevu laseru umožňuje měření rychlosti pásového materiálu na téměř jakémkoli povrchu. Bezkontaktní měření je vhodné zejména pro aplikace s měkkými nebo citlivými povrchy. Laserové snímače pohybu od společnosti SICK se osvědčují v rychlých a dynamických procesech, kde jsou enkodéry nebo systémy s měřicím kolečkem méně vhodné.

SNÍMÁNÍ RYCHLOSTI PÁSU POMOCÍ INKREMENTÁLNÍCH A ABSOLUTNÍCH ENKODÉRŮ
Měření rychlosti v motoru nebo na rotující ose
Ať už potřebujete změřit úhel, pozici nebo rychlost, inkrementální a absolutní enkodéry od firmy SICK umožní měření při pohybu. Senzory umožňují přesné a efektivní měření rychlosti a detekci pozice v uzavřených regulačních obvodech. Enkodéry založené na optických a magnetických technologiích převádějí přijaté signály na data, která předávají do procesního řídicího systému nebo cloudu. Možnost jejich jednoduché a flexibilní konfigurace a programování vedou také k vynikající využitelnosti procesu.

SNÍMÁNÍ RYCHLOSTI PÁSU POMOCÍ MOTOR FEEDBACK SYSTÉMŮ
Měření rychlosti v servomotoru
Motor feedback systémy od společnosti SICK přesně měří rychlost v motoru. Díky tomuto nepřímému měření získáte nejen údaje o rychlosti pásového materiálu, ale také cenné informace o stavu stroje a servomotorů. To umožňuje prediktivní údržbu a chybné funkce lze včas odhalit, rychle odstranit nebo jim dokonce zcela zabránit.