CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
web-length-measurement-stage-teaser-image

Měření délky pásu

Zvyšte kvalitu procesů pomocí senzorových řešení od společnosti SICK
Kontaktujte nás!

Přesné měření délky s kontaktem nebo bez kontaktu i za zvláštních hygienických podmínek

Přesné měření délky zpracovávaného materiálu určuje kvalitu a produktivitu plně automatizovaných procesů. To platí pro zpracování papíru, fólií, textilií, netkaných textilií, plechů, kovových fólií, trubek a mnoha dalších materiálů, stejně jako pro výrobu hadic nebo lanek. Senzory od společnosti SICK měří a monitorují délku materiálu, například při výrobě papíru, v obalovém a tiskařském průmyslu, při výrobě baterií, pneumatik nebo textilu, při zpracování a opracování kovů nebo ve farmaceutickém průmyslu na motoru, na ose a na samotném materiálu. To je možné i bezkontaktně a v hygienickém prostředí. Díky tomu je možné přesně řídit, kde se mají například tisknout etikety a kde musí probíhat řezání, ražba nebo vysekávání pro další výrobní procesy.

Společnost SICK nabízí laserové snímače pohybu, inkrementální a absolutní enkodéry, enkodéry s měřicím kolečkem a motor feedback systémy pro přesnou detekci délky pásového materiálu.

MĚŘENÍ DÉLKY PÁSU POMOCÍ LASEROVÝCH SNÍMAČŮ POHYBU

Bezkontaktní měření délky pásu na citlivých površích

Laserové snímače pohybu od společnosti SICK spolehlivě detekují pohyby, a tím i délku pásového materiálu, aniž by se ho dotýkaly. K tomu nepotřebují měřicí stupnici ani měřítko. Technologie na bázi Dopplerova jevu laseru umožňuje měření rychlosti na téměř jakémkoli povrchu. Zejména u aplikací s měkkými nebo citlivými povrchy se doporučuje bezkontaktní měření. Laserové snímače pohybu od společnosti SICK se osvědčují v rychlých a dynamických procesech, kde jsou enkodéry nebo systémy s měřicím kolečkem méně vhodné.

Senzor měří délku pásového materiálu bez kontaktu

MĚŘENÍ DÉLKY DRÁHY POMOCÍ INKREMENTÁLNÍCH A ABSOLUTNÍCH ENKODÉRŮ

Měření délky pásu v motoru nebo na rotující ose

Ať už potřebujete změřit úhel, pozici nebo rychlost, inkrementální a absolutní enkodéry od firmy SICK umožní měření při pohybu. Senzory umožňují přesné a efektivní měření délky a detekci pozice v uzavřených regulačních obvodech. Enkodéry založené na optických a magnetických technologiích převádějí přijaté signály na data, která předávají do procesního řídicího systému nebo cloudu. Jednoduchá konfigurace a flexibilní možnosti programování vedou také k vynikající využitelnosti procesu.

Senzor měří délku pásového materiálu v ose

MĚŘENÍ DÉLKY PÁSU POMOCÍ ENKODÉRŮ S MĚŘICÍM KOLEČKEM

Měření délky pásu na povrchu

Taktilní systémy s měřicím kolečkem od společnosti SICK spolehlivě a přímo detekují lineární pohyby. Výběr různých povrchů měřicích koleček a inteligentní mechanika umožňují integrovat senzory do vašeho procesu. Kombinací s absolutním nebo inkrementálním enkodérem lze dosáhnout optimální integrace do individuální koncepce stroje. Díky přesnému a přímému měření délky pásového materiálu pomocí systémů s měřicím kolečkem od společnosti SICK se můžete vyhnout kritickým podmínkám procesu, jako je například prokluzování.

Senzor měří délku pásového materiálu na povrchu

MĚŘENÍ DÉLKY PÁSU POMOCÍ MOTOR FEEDBACK SYSTÉMU

Měření délky pásu v servomotoru

Smart Motor Sensor od společnosti SICK měří délku materiálu přímo nad osou motoru. Díky tomuto nepřímému měření získáte nejen informace o délce, ale také cenné údaje o stavu stroje a servomotorů. Díky prediktivní údržbě tak lze včas odhalit chybné fungování, rychle je odstranit nebo mu dokonce zcela zabránit.

Senzor měří délku pásového materiálu v motoru