Senzory pro válce s T-drážkou

Spolehlivé, výkonné, robustní

Magnetické snímače pro válce od firmy SICK zaručují perfektní upevnění ve všech běžných pneumatických aktuátorech s T-drážkou. Jsou pečlivě optimalizované pro různé tolerance drážky. Velký výběr magnetických snímačů pro válce zajišťuje splnění jakýchkoli požadavků. Výhody jako montáž Drop-in, krátké, kompaktní provedení s enormní přídržnou silou, kombinovaný upevňovací šroub, bezpečná detekce spínacího bodu, senzory se dvěma nastavitelnými spínacími body a univerzální možnosti montáže pomocí adaptéru zaručují možnost použití magnetických snímačů pro válce od firmy SICK pro všechny oblasti a podmínky použití.

výrobky

Senzory pro válce s C-drážkou

Spolehlivé, výkonné, robustní

Magnetické snímače pro válce od firmy SICK zaručují perfektní upevnění ve všech běžných pneumatických aktuátorech s C-drážkou. Jsou přesně přizpůsobené různým tvarům drážky. Velký výběr magnetických snímačů pro válce zajišťuje splnění jakýchkoli požadavků. Výhody jako montáž Drop-in, krátké, kompaktní a robustní provedení s enormní přídržnou silou, kombinovaný upevňovací šroub, bezpečná detekce spínacího bodu a třída krytí až IP 69K zaručují možnost použití magnetických snímačů pro válce od firmy SICK pro všechny oblasti a podmínky použití.

výrobky

Magnetické snímače polohy

Inteligentní určení polohy speciálně pro pneumatické pohony

Snímače polohy snímají přímo a bezkontaktně polohu pístů pneumatických pohonů. Prostřednictvím analogových výstupů nebo systému IO-Link poskytují nepřetržitě data pro flexibilní koncepty strojů, a řeší tak i úkoly jako kontrolu kvality a řízení procesů. Senzory se umístí zvenčí na válec, proto je lze rychle instalovat – také do stávajících zařízení.

výrobky

Montážní držák

Řešení pro téměř každý profil válce

Pro válce bez drážky je k dispozici rozmanitý program příslušenství montážních adaptérů. Tímto způsobem pokrývají magnetické snímače pro válce od společnosti SICK jen s několika variantami produktů téměř všechny běžné typy válců jako např. kruhové válce, válce s vodicí tyčí a profilové válce.

výrobky

VIA Visual Installation Aid

LED pro snadnou instalaci a kontrolu montážní pozice

Magnetické snímače pro válce nabízejí ještě další vynikající vlastnosti pro optimální montáž. Optická indikace zaměření optimalizuje jejich přesnost a přídavná LED napájení usnadňuje manipulaci.

Jako optická indikace zaměření (VIA: Visual Installation Aid) slouží LED, která označuje optimální spínací bod. Je-li senzor umístěný na správném místě, rozsvítí se LED při spínacím procesu nepřerušovaným světlem.

výrobky

Smart Fluid Power

Senzory od společnosti SICK pro hydrauliku a pneumatiku umějí rozlišovat

V mnoha průmyslových odvětvích se v současnosti vedle rozšířených servomotorů používají také pneumatické a hydraulické systémy. Společnost SICK je se svou inteligentní senzorikou pro pohony vždy uprostřed dění. Senzory Fluid Power od společnosti SICK měří v pneumatických a hydraulických systémech inteligentně, flexibilně a spolehlivě.

více

Smart Sensors

Poskytovatelé informací pro I4.0

Smart Sensors generují a přijímají data a informace, které přesahují klasické spínací signály nebo měřené procesní veličiny. Umožňují tak značné zvýšení účinnosti, vyšší flexibilitu a lepší bezpečnost plánování pro prediktivní údržbu zařízení.

Více

Snímače pro válce pneumatických robotických ruk a miniaturních válců

Všude, kde je místo nedostatkovým zbožím

Snímače pro válce, navržené speciálně pro pneumatické robotické ruce a miniaturní válce s C-drážkou, se používají

například v manipulační a montážní technice, v robotice nebo elektronickém průmyslu.

Všude, kde je nedostatek prostoru, prokazuje tento malý pomocník svoji skutečnou velikost.

výrobky
Senzory pro válce s T-drážkou
Senzory pro válce s C-drážkou
Magnetické snímače polohy
Montážní držák
VIA Visual Installation Aid
Smart Fluid Power
Smart Sensors
Snímače pro válce pneumatických robotických ruk a miniaturních válců

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

21 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 21

Magnetické snímače pro válce s optimálním poměrem ceny a výkonu pro T-drážku
  • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou

  • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.

  • Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)

  • LED pro indikaci stavu spínání

  • Třída krytí: IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Snímače válce s jazýčkovým kontaktem pro T-drážku
  • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou

  • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.

  • Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)

  • LED pro indikaci stavu spínání (v závislosti na typu)

  • Třída krytí: IP 67

  • Napájecí napětí do 230 V
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické snímače pro válce pro prostředí s nebezpečím výbuchu pro T-drážku
  • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou

  • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.

  • Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)

  • Varianty odpovídají požadavkům kategorií ATEX 1D, 1G a 3D, 3G

  • Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem

  • Třída krytí: IP 67
Nyní porovnat
Vybrat
Velmi krátké magnetické snímače pro válce s optickou indikací zaměření robotických ruk
  • Velmi krátké pouzdro (12,2 mm) pro aplikace v pneumatických robotických rukách a miniaturních válcích
  • Vhodný pro všechny běžné válce s C-drážkami, např. od výrobců Schunk, Zimmer, Festo nebo SMC
  • Krátký, přesný spínací bod, ideální pro aplikace s malým zdvihem
  • Kabel vhodný pro energetický řetěz
  • Třída krytí IP68
  • Žlutá LED dioda jako optická indikace zaměření a indikace stavu sepnutí
  • Signalizace stavu pomocí zelené LED diody
  • IO-Link a funkce automatizace
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické snímače pro válce s optickou indikací zaměření pro T-drážku
  • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou

  • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž

  • Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)

  • Žlutá LED dioda jako optická indikace zaměření a indikace stavu sepnutí

  • Signalizace stavu pomocí zelené LED diody

  • Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem

  • Třídy krytí: IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link a funkce automatizace
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické snímače pro válce se dvěma nastavitelnými spínacími body pro T-drážku
  • Možnost použití ve všech běžných válcích, lineárních posuvech a robotických rukách s T-drážkou a pomocí adaptérů u kruhových, tažných a profilových válců a válců s rybinovou drážkou
  • Vložení senzoru do drážky shora umožňuje snadnou a rychlou montáž.
  • Jednoduché nastavení dvou spínacích bodů stisknutím tlačítka Teach-in
  • LED diody pro indikaci obou spínacích bodů
  • Detekční rozsah do zdvihu 50 mm
Nyní porovnat
Vybrat
Magnetické snímače pro válce se dvěma senzorovými hlavami pro T-drážku
  • Varianta senzoru pro válec s T-drážkou se dvěma senzorovými hlavami MZT8 na jedné zástrčce

  • Senzory se vloží shora do drážky válce

  • Kombinovaný upevňovací šroub (vnitřní šestihran a šroub s drážkou)

  • Odolné vůči teplotám do 80 °C

  • Velmi krátké pouzdro snímače pro použití ve válcích s krátkým zdvihem

  • Třída krytí: IP68
Nyní porovnat
Vybrat
Snímače polohy pro C-drážku
  • Snímač polohy pro přímou montáž do C-drážek na pneumatických válcích a robotických rukách
  • Varianty senzoru s rozsahy měření od 25 mm do 200 mm
  • Analogové výstupy (pro proud nebo napětí), spínací výstup a IO-Link
  • S adaptéry je možná montáž na jiná provedení válců (např. kruhový válec)
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 21

Rychlá montáž

Rychlá montáž, přesné spínání: magnetické snímače pro válce od firmy SICK

K úspěšnému zachování rychlého a přesného snímání pozic pístu v pneumatických aktuátorech je nezbytné výkonné a efektivní řešení. Různé druhy válců, robotické ruce nebo suporty a různé geometrie drážky vyžadují na první pohled buď velmi rozmanité varianty senzorů, nebo inteligentní koncept senzorů, který zohledňuje všechny tyto rozdíly. Inovativní magnetické snímače pro válce od společnosti SICK umožňují přímou montáž do pneumatických aktuátorů s T-drážkou nebo C-drážkou a rozšiřují pomocí efektivních řešení adaptérů oblasti použití v mnoha strojích a výrobních zařízeních.

Snadné vložení a upevnění obratem ruky

Inovativní koncept pouzdra zajišťuje, že lze magnetické snímače pro válce od firmy SICK v závislosti na variantě bez problémů vložit shora do jakékoli běžné C-drážky nebo T-drážky a upevnit kombinovaným šroubem zajištěným proti ztrátě. Instalace senzoru je velmi snadná a jednoduchá. Rozhodující výhodu přitom nabízejí boční upevňovací žebra senzoru. Tato žebra upevní senzor do drážky již před utažením nerezového šroubu, a zamezí tak opětovnému vyklouznutí senzoru z drážky, a to i při montáži ve výšce nad hlavou.

Otočením kombinovaného šroubu o čtvrt otáčky následně dokončíte rychlou montáž Drop-in a zajistíte senzor. Nerezový šroub zajišťuje senzor také proti sklouznutí v drážce i při silných vibracích.

Montáž je v každé poloze snazší než u řady dalších senzorů.

Řešení pro téměř každý profil válce

Pro válce bez drážky je k dispozici rozmanitý program příslušenství montážních adaptérů. Tímto způsobem pokrývají magnetické snímače pro válce od společnosti SICK jen s několika variantami produktů téměř všechny běžné typy válců jako např. kruhové válce, válce s vodicí tyčí a profilové válce.

LED pro snadnou instalaci a kontrolu montážní pozice

Jako optická indikace zaměření (VIA: Visual Installation Aid) slouží LED, která označuje optimální spínací bod. Je-li senzor umístěný na správném místě, rozsvítí se LED při spínacím procesu nepřerušovaným světlem. Bliká-li žlutá LED, změnila se intenzita magnetického pole. Pozice pístu válce se pak nachází v horní nebo dolní okrajové zóně detekční oblasti. V celé detekční oblasti, i v okrajových oblastech, spíná senzor bezvadně a vydává výstupní signál. Nesvítí-li LED, nachází se píst válce mimo detekční oblast senzoru. Magnetické pole je pak příliš slabé pro bezpečný výstupní signál a senzor nespíná.

Spolehlivé snímání pozice

Spolehlivé snímání pozice také v náročném prostředí

Společnost SICK nabízí vhodnou variantu senzoru téměř pro každou oblast použití. Přesnému snímání pozic pístu tak již téměř nic nestojí v cestě – ani jakkoli náročné okolní podmínky.

Téměř žádný problém při vysokých teplotách

Speciální varianty pro vysoké teploty umožňují použití při teplotách do 100 °C. I v náročném prostředí jako v kovodělném průmyslu poskytují magnetické snímače pro válce spolehlivé spínací signály.

Maximální ochrana před výbuchem podle ATEX

Společnost SICK nabízí magnetické snímače pro válce, které splňují i ty nejvyšší nároky na použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Jako verze NAMUR splňuje např. MZT8 požadavky nejvyšší kategorie ATEX 1D, 1G (prach a plyn) pro použití v oblastech, v nichž se trvale, delší dobu nebo často vyskytuje výbušná atmosféra. Pro použití v prostředí s nižším nebezpečím výbuchu nabízí společnost SICK verze v kategoriích ATEX 3D, 3G. Varianty pro ochranu před výbuchem spolehlivě pokrývají aplikace ve víkách zásobníků, elevátorech, mlýnech nebo v dopravní technice.

Robustnost zajišťuje dlouhou životnost

Také pro vložky, u nichž jsou snímače pro válce často v kontaktu s vodou nebo jsou vystavené vysokotlakému čištění, jsou k dispozici varianty senzorů do třídy krytí IP 69K. Robustní pouzdro a elektronika jsou navíc odolné vůči čisticím prostředkům, chladicím mazivům a dalším výrobním chemikáliím.