Příslušenství
Další příslušenství
Magnetický ventil
6008598
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Ventily |
Způsob činnosti magnetického ventilu | Air to Brake (NO) |
T provozní | –15 °C ... +50 °C ≤ +50 °C |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27220601 |
ECl@ss 5.1.4 | 27220601 |
ECl@ss 6.0 | 27220690 |
ECl@ss 6.2 | 27220690 |
ECl@ss 7.0 | 27220601 |
ECl@ss 8.0 | 27220601 |
ECl@ss 8.1 | 27220601 |
ECl@ss 9.0 | 27220601 |
ECl@ss 10.0 | 27220601 |
ECl@ss 11.0 | 27220601 |
ECl@ss 12.0 | 27220601 |
ETIM 5.0 | EC001888 |
ETIM 6.0 | EC001888 |
ETIM 7.0 | EC001888 |
ETIM 8.0 | EC010261 |
UNSPSC 16.0901 | 40141648 |
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.