Příslušenství
Další příslušenství
MAG-1005-N
5344197
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Celní údaje
-
Technické údaje
Skupina příslušenství | Magnety |
Popis | Magnet, ø 10 mm, výška 5 mm |
Teplotní stabilita od ... do | –25 °C ... +80 °C |
Průměr | 10 mm |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27279209 |
ECl@ss 5.1.4 | 27279209 |
ECl@ss 6.0 | 27279209 |
ECl@ss 6.2 | 27279209 |
ECl@ss 7.0 | 27279209 |
ECl@ss 8.0 | 27279209 |
ECl@ss 8.1 | 27279209 |
ECl@ss 9.0 | 27272492 |
ECl@ss 10.0 | 27272492 |
ECl@ss 11.0 | 27272492 |
ECl@ss 12.0 | 27274392 |
ETIM 5.0 | EC002594 |
ETIM 6.0 | EC002594 |
ETIM 7.0 | EC002594 |
ETIM 8.0 | EC002594 |
UNSPSC 16.0901 | 39122245 |
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.