Luminiscenční snímače

Oslnivé řešení pro zářivé materiály
Luminiscenční senzory detekují viditelné a neviditelné značky, které svítí pod UV světlem. Fluorescenční materiály a značky jsou spolehlivě detekovány nezávisle na vzoru, barvě nebo vlastnostech povrchu na jakémkoli libovolném podkladovém materiálu. Luminiscenční senzory vysílají UV světlo o vlnové délce cca 375 nm. Fluorescenční látky přeměňují UV světlo na dlouhovlnné viditelné světlo. Luminiscenční senzor přijímá a vyhodnocuje takto zpětně vyzařované světlo.
Filtrovat podle:
5 shod:
Malý inteligentní luminiscenční senzor
- Luminiscenční snímač v miniaturním pouzdru
- Statický a dynamický proces učení v jedné variantě
- Spolehlivá detekce i při nízkém podílu luminiscence
- Spínací frekvence: 6 kHz
- Pracovní rozsah: 8 ... 20 mm
- Funkce IO-Link
- Kompatibilita s předchozími senzory LUT prostřednictvím kabelu s konektorem M12
Univerzální použitelnost a velmi jednoduchá obsluha
- Robustní kovové pouzdro
- Jednoduché nastavení citlivosti pomocí 8 stupňů
- Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
- Snímací dosahy nastavitelné pomocí výměnných objektivů
- Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
- Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
- Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Rychlá a přesná detekce také u velkých snímacích dosahů
- Jednoduchá funkce teach-in
- Pracovní rozsah až 250 mm
- Varianty se systémem IO-Link
- Vizualizace intenzity luminiscence pomocí indikátoru ve formě pruhu
- 3 režimy: High Speed (6,5 kHz), Standard (2,5 kHz), High Resolution (500 Hz)
- Přídavné optické filtry pro vymaskování luminiscencí pozadí
- Připojení optického vodiče (s objektivem 20 mm)
- Výstupní spínací prvek a analogový výstup
Řešení pro standardní aplikace
- Robustní kovové pouzdro
- Snímací dosah 10, 20 nebo 50 mm
- Snímací dosahy nastavitelné pomocí výměnných objektivů
- Vysílací UV LED (375 nm)