Senzory pro lineární odměřování

Nové směry lineární měřicí techniky

Lineární měřicí senzory od společnosti SICK disponují vysoce inovativními technologiemi pro bezdotykové měření poloh, rychlostí a délek. U senzorů OLM zaznamenává systém na kamerovém principu aktuální polohu na základně namontovaného pásu s čárovými kódy. Slouží jako referenční měřítko, podle kterého se OLM vždy podle varianty polohuje na délce až 10 km s přesností až 0,15 mm. Nerozhoduje, zda je dráha posuvu lineární, nebo zakřivená.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Velký výkon v malém pouzdru
  • Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
  • Rychlosti posuvu realizovatelné až do 7 m/s
  • Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
  • Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
  • Jednoznačné polohování do 10 000 m
  • Kompaktní, maximálně spolehlivé pouzdro z hořčíku
  • Široké portfolio rozhraní: SSI, RS-422 a CANopen
  • Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Velká flexibilita v malém pouzdru
  • Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
  • Rychlosti posuvu realizovatelné až do 4 m/s
  • Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
  • Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
  • Jednoznačné polohování do 10 000 m
  • Kompaktní, maximálně spolehlivé pouzdro z hořčíku
  • Široké portfolio rozhraní: SSI, RS-422, RS-485 a CANopen
  • Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Nyní porovnat
Vybrat
Průkopnické polohování pomocí provozních sběrnic
  • Vysoce přesný kamerový polohovací systém na bázi čárových kódů
  • Rychlosti posuvu realizovatelné až do 7 m/s
  • Neopotřebitelné a bezúdržbové díky kamerové technologii
  • Nastavitelné rozlišení až do 0,1 mm
  • Výstup polohy a rychlosti a také hlášení před selháním pomocí rozhraní průmyslové sběrnice
  • Velký rozsah provozní teploty od –30 °C do +60 °C
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3