Liniové navádění a lokalizace rastru

Efektivní lokalizační řešení pro automaticky řízené vozíky

Liniové navádění a lokalizace rastru jsou jednoduché formy lokalizace pro automaticky řízené vozíky. Při liniovém navádění detekuje senzor optickou nebo magnetickou stopu a udává polohovou odchylku vůči stopě. Při lokalizaci rastru snímá senzor 2D kódy, které jsou umístěné na podlaze jako rastr, a předává údaje o poloze řídicí jednotce vozidla.

Filtrovat podle:

2 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Senzor pro optické vedení v dráze
  • Detekce luminiscenčních lepicích pásek
  • Velmi vysoký poměr signálu a šumu (~1:1 000)
  • Čtecí pole 180 mm (lze číst až 3 dráhy)
  • Upozornění na odchylku od středu dráhy, šířka dráhy a čtení čárových kódů
  • Odolný vůči interferenčnímu světlu, znečištění a lesku
  • Kompenzace chybějících míst
  • Přesnost: ± 1 mm
  • CANopen, RS-485 nebo IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Lokalizace rastru s přidanou hodnotou
  • Variabilní čtecí vzdálenosti od 50 mm do 500 mm
  • Čte etikety s kódy Data Matrix a QR kódy
  • Malé pouzdro s otočnou zástrčkovou jednotkou nebo se zástrčkovou jednotkou s flexibilním vedením kabelu
  • Integrované měření úhlu jako seřizovací pomůcka při montáži
  • Spolehlivé, snadné zálohování parametrů
  • Odolné vůči interferenčnímu světlu
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 2 z 2