3D-LiDAR senzory
MRS6000

Viditelný rozdíl díky více polohám

Vaše výhody

  • Vysoká hustota skenovacích bodů ve více než 24 polohách umožňuje spolehlivé snímání.
  • Speciální zrcadlová technologie zajišťuje vysokou stabilitu skenovacího pole.
  • Vysoké rozlišení (vertikální a horizontální) pro přesné a rychlé snímání velkého pracovního rozsahu
  • Zprostředkování měřených dat v reálném čase díky 1 GB připojení k Ethernetu
  • Kompaktní a robustní konstrukční provedení s třídou krytí IP67 pro nepříznivé okolní podmínky

Přehled

Viditelný rozdíl díky více polohám

3D-LiDAR senzor MRS6000 spolehlivě snímá svoje prostředí díky vysoké hustotě skenovacích bodů a úhlu otevření 120° ve více než 24 polohách. Speciální zrcadlová technologie zajišťuje vysokou stabilitu skenovacího pole. Pomocí technologie vícenásobného odrazu skenuje senzor v dešti, prachu i mlze, zatímco se současně znásobuje hustota bodů. Tyto vlastnosti se hodí zejména ke kontinuálnímu vytvoření 3D mračna bodů, s jehož pomocí lze řešit četné náročné aplikace.

Stručný přehled
  • Kontinuální snímání ve více než 24 skenovacích polohách při úhlu otevření 120°
  • Přesné úhlové rozlišení s vysokou hustotou skenovacích bodů
  • Spolehlivost díky technologii vícenásobného odrazu
  • Pohodlné a optimalizované rozhraní webového serveru pro parametrizaci

Výhody

Při 24 polohách zůstane jen stěží něco ukryté

Výkonnost 3D-LiDAR senzoru MRS6000 se zakládá na inovativní zrcadlové technologii, která díky 24 téměř souvisle umístěným měřicím liniím umožňuje skoro realistický 3D skenovaný obraz. Vysoká hustota skenovaných bodů se soustředí na definovanou oblast, takže jsou spolehlivě detekovány i malé objekty. Společně s daty odrazivosti (RSSI) lze vytvořit jednoznačný obraz skenované oblasti v reálném čase a docílit dobrých výsledků i na málo reflexních površích. To umožňuje např. spolehlivé monitorování oblastí a registraci objektů v zájmové oblasti. Díky svému vynikajícímu výkonu při venkovním použití lze senzor MRS6000 použít také v náročných meteorologických podmínkách.
Vysoká hustota skenovaných bodů pro téměř souvislé snímání Díky až 880 000 měřicích bodů za sekundu senzoru MRS6000 téměř nic neunikne. Ve vzdálenosti 25 m poskytuje MRS6000 skenovací pole s cca 72 měřicími body na 1 m² s celkovým úhlem otevření 120°. Vzdálenost mezi jednotlivými měřicími body je přitom pouze 4,3 mm.
Inovativní zrcadlová technologie pro vysokou stabilitu skenovacího pole V porovnání s běžnými zrcadlovými technologiemi funguje MRS6000 se zvláštním polygonovým zrcadlem, s jehož pomocí se vytváří velmi přímá linie skenovacího pole bez zkreslení.
Vyhodnocení vícenásobného odrazu pro vyšší spolehlivost Vzdálenost mezi 3D-LiDAR senzorem a objektem se vypočítá pomocí doby letu vyslaného impulzu. MRS6000 dokáže vyhodnotit až čtyři echo signály na jeden vyslaný měřicí paprsek – a poskytuje tak vždy spolehlivé výsledky měření. MRS6000 si zachová vždy přehled i v aplikacích, kdy panují špatné podmínky viditelnosti.

Vynikající výsledky i na málo reflexních površích a souvislé snímání pro spolehlivý 3D obraz

SICK LifeTime Services

Služby firmy SICK zvyšují produktivitu strojů a zařízení, zvyšují z celkového hlediska bezpečnost práce osob, jsou základem pro udržitelnou hospodárnost a zajišťují ochranu investic. Kromě vlastního poradenství nabízí firma SICK podporu při sestavování koncepce a uvedení do provozu a za provozu přímo na místě.

Spektrum služeb sahá mj. od údržby a inspekce přes kontrolu výkonu až po modernizaci a dovybavení. Modulární nebo individuální smlouvy o poskytování servisních služeb prodlužují životnost, a tím i využitelnost zařízení. Díky senzorům a systémům lze kdykoli detekovat poruchy nebo překročení mezních hodnot.

Konzultace a návrh řešení Individuální poradenství k výrobku, jeho integraci a samotné aplikaci.
Uvedení do provozu a údržba Optimalizace pro příslušnou aplikaci a udržitelnost – díky odbornému uvedení do provozu a údržbě vyškoleným servisním technikem firmy SICK.
Smlouvy o poskytování servisních služeb Prodloužení záruky, službu SICK Remote Service, 24hodinovou servisní službu, údržbu, záruky využitelnosti a další modulární prvky lze na přání zákazníka individuálně kombinovat.

Aplikace

Technický přehled

 
  • Přehled technických dat

    Přehled technických dat

    Oblast použitíOutdoor
    Úhel zorného pole
    Horizontální120°
    Vertikální15°
    Úhlové rozlišení

    0,13°, horizontální

    0,625°, vertikální

    Pracovní oblast0,5 m ... 200 m
    Dosah
    Při remisi 10 %30 m, x 1,4 (typ.) v režimu: rozšířený rozsah měření
    Při remisi 90 %75 m, x 1,4 (typ.) v režimu: rozšířený rozsah měření
    Počet vyhodnocených odrazů4
    Frekvence snímání10 Hz
    Provozní okolní teplota–20 °C ... +60 °C
    Ethernet
    Hmotnost2,2 kg / 2,4 kg
Všechna technická data naleznete u jednotlivých produktů

Ke stažení