CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
digitalsolutions-inventories-smartshelf-theme-based-teaser-component-use-cases-lidar-image

Autonomní vozidlo SICK LiDAR-LOC nově definuje přesnost a efektivitu v intralogistice

LiDAR je zkratka pro „Light Detection and Ranging“ a jedná se o pokročilou technologii senzorů, která umožňuje autonomnímu vozidlu přesně snímat své okolí a lokalizovat se v reálném čase. Systém je velmi flexibilní a lze jej použít v široké škále aplikací, od automatizace výrobních procesů až po manipulaci s materiálem a správu skladů.

Autonomní vozidla (Automated Guided Vehicles) se díky své efektivitě a spolehlivosti stala nepostradatelnou součástí průmyslového toku materiálu. Aby se maximalizoval jejich výkon v jednotlivých aplikacích, kombinují autonomní vozidla technologie liniového vedení a konturové lokalizace. Jsou také vybavena funkcí virtuálního přizpůsobení layoutu, která umožňuje snadné vytváření a přizpůsobení tras bez fyzických pásů. Jsou navržena pro provoz v dynamických prostředích a jsou odolná vůči změnám kontur, takže jsou ideální pro manipulaci s materiálem v náročných podmínkách. Autonomní vozidla navíc využívají virtuální liniovou navigaci a lokalizační technologii LiDAR, které zajišťují přesný a efektivní pohyb. 

Přerušení dodávek do výroby v důsledku nestabilního fungování autonomního vozidla (AGV) je výzvou. Autonomní vozidlo s magnetickým vedením v dráze funguje v shop flooru spolehlivě pouze tehdy, pokud senzor MLS může sledovat nepřerušovanou magnetickou dráhu. Na silně frekventovaných trasách se magnetický proužek časem odlepí. V takovém případě AGV zůstane stát a musí se znovu spustit ručně. To způsobuje zbytečné prostoje a přerušuje dodávky dílů do výrobní linky.

Řešení je kombinací hardwaru s magnetickým vedením v dráze a lokalizačního softwaru LiDAR, který využívá data ze senzorů stávajících bezpečnostních laserových skenerů autonomních vozidel. Jakmile MLS ztratí magnetickou dráhu, převezme ji software a vytvoří virtuální trasu. Vozidlo tak může pokračovat v jízdě bez přerušení a nedochází k nákladným prostojům.

Muž s modrou helmou stojí ve výrobní hale s tabletem v ruce, v pozadí autonomní vozidla

Autonomní vozidlo lze spolehlivěji navigovat a díky virtuálním trasám je lze v případě potřeby snadno přesměrovat prostřednictvím webového prohlížeče. Senzory se zorným polem až 360° a vynikající detekcí kontur poskytují přesné lokalizační údaje a zajišťují vyšší bezpečnost díky spolehlivému zamezení kolizím. Vzhledem k tomu, že se se standardními senzory LiDAR od společnosti SICK používá kompatibilní hardware, lze řešení instalovat do stávající infrastruktury bez jakýchkoli úprav.

Muž klečí na podlaze čelem k autonomnímu vozidlu

Důležitá fakta o LiDAR-LOC ve zkratce:

  • Přesná lokalizace: díky technologii LiDAR dokáže LiDAR-LOC velmi přesně lokalizovat a navigovat v reálném čase, což vede k vyšší efektivitě.
  • Flexibilita: LiDAR-LOC dokáže automatizovat různé aplikace v průmyslové intralogistice, od manipulace s materiálem až po správu skladu.
  • Bezpečnost: systém je navržený tak, aby detekoval a automaticky se vyhýbal překážkám, čímž zamezuje kolizím a zvyšuje bezpečnost na pracovišti.

KONTAKTUJTE NÁS!

Máte dotazy k našim digitálním řešením, zajímá vás nějaký případ použití nebo si chcete domluvit schůzku s naším místním odborníkem?

Kontakt e-mailem

Contact