OLS je senzor pro vedení v dráze na bázi luminiscenční technologie. Rozpozná běžné luminiscenční lepicí pásky nezávisle na podkladu, znečištění nebo chybějících místech a spolehlivě upozorní na odchylku od středu dráhy. Lepicí pásky umožňují flexibilní vedení dráhy a také malé poloměry zatáček do 0,5 m. OLS přitom poskytuje možnost čtení 1D kódů při přejezdu a přenos informací o dráze nebo jízdních povelů. Rozhraní CANopen, RS-485 nebo rozhraní IO-Link umožňují jednoduchou instalaci a uvedení do provozu. OLS je tak cenově výhodné řešení pro vedení v dráze s důrazem na robustnost a flexibilitu.
Stručný přehled
Detekce luminiscenčních lepicích pásek
Velmi vysoký poměr signálu a šumu (~1:1 000)
Čtecí pole 180 mm (lze číst až 3 dráhy)
Upozornění na odchylku od středu dráhy, šířka dráhy a čtení čárových kódů
Odolný vůči interferenčnímu světlu, znečištění a lesku
Kompenzace chybějících míst
Přesnost: ± 1 mm
CANopen, RS-485 nebo IO-Link
 
Industry 4.0 is picking up speed: Automated flexibility for mobile vehicles and carts
Our modular solutions portfolio for mobile platforms now makes it possible to implement line guidance, navigation, positioning, environmental recognition, security and load handling with ease.
Na bázi luminiscenčního principu poskytuje optický liniový naváděcí senzor OLS větší robustnost. OLS lze použít nezávisle na podkladu se stejnou dráhou a stabilně detekuje dráhu také při znečištění nebo mírném poškození. Sníží se tak náročnost údržby a prostoje vozidel.
Robustní liniový naváděcí senzor detekuje dráhu také při mírném poškození nebo znečištění
OLS stabilně a spolehlivě detekuje dráhu nezávisle na podkladu
Bezpečná detekce dráhy, robustní vůči znečištění a poškození: OLS nabízí vyšší bezpečnost procesu díky luminiscenční technologii.
Plná flexibilita
Flexibilní liniové navádění díky velkému čtecímu poli a funkci čtení 1D kódů
Díky svému velkému čtecímu poli 180 mm dokáže OLS zvládat stabilní jízdu do zatáček i při vyšších rychlostech a malých poloměrech. I při rozvětvení nebo spojení drah načte až tři dráhy. Funkce čtení 1D kódů umožňuje polohování podle pozemních značek nebo přenos příkazů na trase.
OLS načte až tři dráhy současně a poskytuje informace o středu dráhy a šířce dráhy. Lze tak správně rozpoznat také rozvětvení dráhy nebo spojení více drah
Senzor bez problémů zjistí 1D kódy v dráze přejezdu a zašle čtyřmístnou číselnou hodnotu v procesních datech do řídicí jednotky. Další RFID transpondéry jsou tak nadbytečné
Plná flexibilita při liniovém navádění díky velkému čtecímu poli, současné snímání až tří drah a funkce čtení 1D kódů zajišťují, že jsou další pozemní značky zbytečné, a šetří čas při trasové navigaci.