Sensor Visualization
SLT / SLT060
SLT060-0B010J700
6075938
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
Vlastnosti
Kategorie produktů | Signalizační LED světlo |
Oblast použití | Použití uvnitř budov |
Vlastnosti | | Počet barev | 21, předdefinované | Počet LED segmentů | 20 | Typy světla | Nepřerušované světlo, blikající světlo, zábleskové světlo, pulzní světlo | Světelná frekvence | Pomalá (0,5 Hz), střední (1,5 Hz), rychlá (2,0 Hz) | Funkce stmívání | Ano | Stupně jasu | 0 % ... 100 %, nastavitelné v krocích po 10 % |
|
Provozní režimy | | Režim signalizačního světla | ✔ | Režim výšky hladiny | ✔ | Režim animace | ✔ |
|
Další funkce | Signalizační světlo se systémem IO-Link Parametrizace prostřednictvím systému IO-Link Snadná konfigurace prostřednictvím uživatelského rozhraní SOPAS ET, nástroje pro projektování od společnosti SICK |
Mechanika/elektrika
Přípojky | | IO-Link | 1× zástrčka M12, 5pinová, s kódováním A |
|
Nabíjecí napětí | 24 V DC |
Napájecí napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
Příkon | ≤ 300 mA 1) |
Zapínací proud | 30 A 2) |
Zpoždění při zapnutí | 0,1 ms |
Materiál pouzdra | Polycarbonat (PC) |
Barva pouzdra | Černá |
Hmotnost | 590 g |
Rozměry (Š x V x H) | 60 mm x 306 mm x 60 mm |
Směr montáže | Svisle |
Třída ochrany | III |
Krytí | IP65 |
UL-File č. | E198242 |
Komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní | IO-Link V1.12, Port Class A |
Detail komunikačního rozhraní | COM2 (38,4 kBaud) |
Doba cyklu | < 8 ms |
Délka procesních dat | 2 Byte Out |
Uživatelská rozhraní | SOPAS ET, nástroj pro projektování ke konfiguraci (nutné připojení k IO-Link Master) |
Další rozhraní | Rozhraní pro příslušenství bzučák SLB060-0B010K700 |
Optické ukazatele | 1 LED (zelený, pro komunikaci IO-Link) |
Údaje o prostředí
Teplota okolí provoz | –25 °C ... +50 °C |
Teplota okolního prostředí skladu | –30 °C ... +60 °C |
Přípustná relativní vlhkost vzduchu | 90 % (nekondenzující) |
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) | EN61000-6-4 / EN61000-6-2 |
Klasifikace
ECl@ss 5.0 | 27371220 |
ECl@ss 5.1.4 | 27371220 |
ECl@ss 6.0 | 27371220 |
ECl@ss 6.2 | 27371220 |
ECl@ss 7.0 | 27371220 |
ECl@ss 8.0 | 27371220 |
ECl@ss 8.1 | 27371220 |
ECl@ss 9.0 | 27371220 |
ECl@ss 10.0 | 27371220 |
ECl@ss 11.0 | 27371220 |
ECl@ss 12.0 | 27371220 |
ETIM 5.0 | EC000232 |
ETIM 6.0 | EC000232 |
ETIM 7.0 | EC000232 |
ETIM 8.0 | EC000232 |
UNSPSC 16.0901 | 39121107 |
Technické výkresy
Výkres
-
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.