Přehled
Flexibilní. Inteligentní. Komunikativní.
Programovatelné zařízení Sensor Integration Machine SIM4x00 jako součást ekosystému SICK AppSpace otevírá nové cesty k aplikačnímu řešení. Data ze senzorů a kamer od firmy SICK lze sloučit do diagramu rozptylu, vyhodnocovat, archivovat a přenášet například na cloudové platformy. Pro 2D nebo 3D kamery je k dispozici 8 gigabitových ethernetových rozhraní, částečně s napájením přes Ethernet (PoE). Pomocí systému IO-Link lze integrovat senzory pro měření vzdálenosti a výšky. Na základě výkonného vícejádrového procesu s hardwarovou podporou umožňuje SIM4x00 předběžné zpracování obrazu a vstupních a výstupních signálů v reálném čase. Integrovaná knihovna HALCON navíc nabízí řešení náročných úkolů pro zpracování obrazu.
Stručný přehled
- Velmi rozmanité možnosti připojení na základě 25 rozhraní pro průmyslové sběrnice na bázi Ethernetu, kamery, osvětlení, senzory, enkodéry a mnoho dalšího
- Rozhraní 8 Gigabit Ethernet pro rychlý přenos obrazu
- Rozhraní Feldbus a Ethernet s komunikačními protokoly jako OPC-UA a MQTT poskytují v rámci paralelního „Dual Talk“ předzpracovaná data (edge computing) pro účely řízení a cloud computingu a tím umožňují propojení do digitální továrny.
- Přesná synchronizace vstupních a výstupních signálů
- Řízení a napájení osvětlení
- Přípojky IO-Link Master
- Třída krytí IP 65