Sensor Integration Machine

Kreativní. Aplikační řešení.

Produktová řada Sensor Integration Machine (SIM) jako součást ekosystému SICK AppSpace otevírá nové cesty k aplikačním řešením. Portfolio je odstupňováno podle výpočetního výkonu, počtu přípojek senzoru a funkcí sahajících od IO-Link senzorového hubu až po výkonný systém Sensor Integration Machine. Lze tak slučovat, vyhodnocovat, archivovat a přenášet data ze senzorů a kamer od firmy SICK. SIM tak nabízí vhodné řešení pro všechny aplikace, a to i v kontextu Industry 4.0.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Výkonné. Flexibilní. Inteligentní.
  • Rozhraní s cloudy a PLC a pro kamery, osvětlení, LiDAR skenery, (IO-Link) senzory a enkodéry
  • 4 porty Ethernet (≤ 2,5 Gb/s)
  • SICK Interface & Algorithm API a knihovna pro zpracování obrazu HALCON pro zpracování dat senzorů a obrazu (v závislosti na typu)
  • Třída krytí IP 65 nebo IP 20 (v závislosti na typu)
Nyní porovnat
Vybrat
Flexibilní. Inteligentní. Komunikativní.
  • Velmi rozmanité možnosti připojení na základě 25 rozhraní pro průmyslové sběrnice na bázi Ethernetu, kamery, osvětlení, senzory, enkodéry a mnoho dalšího
  • Rozhraní 8 Gigabit Ethernet pro rychlý přenos obrazu
  • Rozhraní Feldbus a Ethernet s komunikačními protokoly jako OPC-UA a MQTT poskytují v rámci paralelního „Dual Talk“ předzpracovaná data (edge computing) pro účely řízení a cloud computingu a tím umožňují propojení do digitální továrny.
  • Přesná synchronizace vstupních a výstupních signálů
  • Řízení a napájení osvětlení
  • Přípojky IO-Link Master
  • Třída krytí IP 65
Nyní porovnat
Vybrat
Kompaktní. Flexibilní. Inteligentní.
  • Rozhraní pro cloud, kamery, osvětlení, LiDAR skenery, (IO-Link) senzory a enkodéry
  • Až 4 ethernetové porty
  • SICK Interface & Algorithm API pro zpracování obrazu a dat senzoru
  • Třída krytí IP65 nebo IP20 (v závislosti na typu)
  • Design bez ventilátorů
  • Flexibilně použitelný, např. s bezpečnostní jednotkou Flexi Soft
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3