Se Sensor Integration Gateway SIG350 lze snadno ušetřit úsilí, prostor a náklady na instalaci: inovativní porty IO-Link nabízejí maximální flexibilitu při použití, protože je lze libovolně konfigurovat jako Class A nebo Class B. Ke každému z 8 portů lze připojit jeden přístroj IO-Link nebo jeden standardní digitální senzor. Při použití konfigurace Class A lze k pinu 2 připojit další digitální senzor. V kombinaci s předřazenými huby IO-Link, jako je SIG100, je možné výrazně rozšířit počet digitálních signálů, které lze zpracovávat pomocí jediného Master přístroje. Konfiguraci Class B lze použít i pro připojení energeticky náročných přístrojů s IO-Link s potřebou elektrického proudu až 4 A. Lze tak řídit složité systémy složené ze senzorů a aktuátorů. Výhoda: typ portu není nutné zadávat předem. Tím se zvýší flexibilita a sníží se náklady na vedení skladových zásob, protože není nutné skladovat různé IO-Link Master.