Sensor Integration Gateway SIG200 je IO-Link Master. Lze je připojit k různým druhům řídicích jednotek pro umožnění přístupu k informacím z připojených přístrojů s IO-Link a ke sdíleným systémovým informacím, které se vytvářejí v editoru logiky. IO-Link nabízí četné výhody, např. automatizované ukládání parametrů přístroje a jednoznačnou identifikaci přístroje. Přístroj s IO-Link lze automaticky identifikovat pomocí specifické značky přístroje a výrobce. Tato identifikace zajistí, že bude při výměně přístroje použit správný přístroj. Pro rychlé a bezchybné uvedení do provozu lze parametry přístroje určitého senzoru automaticky přenést do náhradního přístroje, takže je po výměně k dispozici správná parametrizace.
Jako spolutvůrce IO-Link nabízí společnost SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií IO-Link na trhu pro četné typy senzorů s nejrůznějšími detekčními technologiemi. Komunikační brána SIG200 umožňuje rychlé a snadné připojení signálů IO-Link, binárních senzorů a sestavení kompaktních systémů senzorů a aktuátorů. Využijte rozsáhlé zkušenosti společnosti SICK s nejrůznějšími principy senzorů a technologií IO-Link.