Decentrální inteligence a snadný způsob digitálního zpracování dat
Jednotka Sensor Integration Gateway SIG100 představuje senzorový hub IO-Link, který usnadňuje sběr a sledování standardních digitálních signálů jako nikdy dříve. Podle uživatelské konfigurace jsou přijímána logická rozhodnutí a výsledky odesílány přes IO-Link na libovolný IO-Link Master. Přes integrované rozhraní USB a grafické uživatelské prostředí SOPAS ET je možné rychle a snadno parametrizovat příslušné přístroje. Pro různé aplikace umožňuje editor logiky metodou drag-and-drop rychlé a snadné vytvoření samostatného senzorového systému, který lze provozovat nezávisle na centrální řídicí jednotce (PLC).
Stručný přehled
Jednoduché připojení binárně spínajících senzorů k libovolnému zařízení IO-Link Master
Šest konfigurovatelných portů vždy se dvěma binárními vstupy nebo výstupy pro připojení až 12 standardních vstupů/výstupů
Rychlé a snadné vytvoření samostatného senzorového systému složeného z binárních vstupů a výstupů přes logická spojení drag-and-drop bez další řídicí jednotky
Nízké nároky na propojení a snížení nákladů spojením jednotlivých signálů senzorů do jediné zprávy IO-Link
Výhody
Logika drag-and-drop
Prostřednictvím editoru logiky integrovaném v SOPAS ET lze vytvářet jedinečné senzorové systémy. Zobrazte pomocí integrovaných logických bran, např. A/NEBO, invertoru, časového zpoždění nebo čítače všechny propojené signály a vyřešte rychle a snadno Vaše uživatelské úlohy. Vytvořte si svůj systém tak, že budete jednoduše posouvat logické bloky a spojovací uzly metodou drag-and-drop. Přístup probíhá přes port USB na přístroji v součinnosti se softwarem SOPAS ET.
Konfigurace systémů mohou snadno provádět nejrůznější skupiny uživatelů, protože nejsou nutné žádné znalosti programování.
Vyřešte jednoduché uživatelské úlohy binárními spínacími signály senzorů nebo aktuátorů bez další řídicí jednotky.
Editor logiky: Grafické konfigurační prostředí pro snadné přiřazování vstupů (levá strana) výstupům (pravá strana) prostřednictvím logických funkcí (horní lišta).
Se SIG100 lze spojené signály senzorů a aktuátorů efektivně kombinovat a slučovat metodou drag-and-drop. Tento jednoduchý postup nevyžaduje žádné další softwarové znalosti, proto se značně snižují nároky na programování a šetří se čas.
Nižší náklady na zapojení a úspora nákladů
S jednotkou Sensor Integration Gateway SIG100 se snižují nároky na propojení tím, že se jednotlivé standardní V/V signály spojují do jednoho datového toku IO-Link. Přitom lze pomocí šesti portů SIG100 spojovat až 12 samostatných vstupních nebo výstupních signálů. IO-Link nevyžaduje žádnou zvláštní kabeláž. Pro připojování senzorů a aktuátorů je dále možné používat osvědčené, nestíněné trojžilové vodiče.
Binárně spínající senzory a aktuátory se propojují standardními 4pinovými konektory M12 zařízení SIG100 se zařízením IO-Link Master. To umožňuje realizovat jednotnou koncepci zapojení od průmyslové sběrnice přes zařízení IO-Link až po standardní V/V signály.
Také instalace SIG100 je bezproblémová. Pomocí rozhraní USB nebo IO-Link mohou uživatelé číst a editovat parametry buď v SOPAS ET nebo v softwaru řídicího systému. To umožňuje rychlou parametrizaci a uvedení SIG100 do provozu a šetří čas a zdroje.
Jednotná koncepce propojení pro různé druhy senzorů.
V případě IO-Link se jedná o komunikační protokol mezi dvěma body k propojení inteligentních senzorů a aktuátorů v rámci jedné automatizační sítě. Informace, které dosud byly k dispozici jen v rámci připojených přístrojů, jsou přístupné centrálně. S konfiguračním softwarem od společnosti SICK SOPAS ET lze bez problémů vizualizovat a parametrizovat zařízení IO-Link jako je komunikační brána SIG100.
Výhody IO-Link
SIG100 je IO-Link Hub (IO-Link Device). Může být připojeno k libovolnému zařízení IO-Link Master pro umožnění přístupu k informacím z připojených zařízení a ke sdíleným systémovým informacím, které jsou vytvářeny v editoru logiky. IO-Link nabízí četné výhody, např. automatické ukládání parametrů a jednoznačnou identifikaci zařízení. Zařízení IO-Link může být automaticky identifikováno pomocí specifických znaků zařízení a výrobce, aby se zajistilo, že se při výměně použije správné zařízení. Parametry ze specifického senzoru mohou být automaticky přeneseny na výměnné zařízení, aby se zaručilo, že po výměně bude k dispozici správná parametrizace – uvedení do provozu tak proběhne snadno a bez chyb.
Jako spolutvůrce IO-Link nabízí SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií na trhu pro četné druhy senzorů s nejrůznějšími detekčními technologiemi. S komunikační bránou SIG100 se stává rychlé a snadné propojení binárně spínajících senzorů a vytváření malých systémů senzorů a aktuátorů realitou. Profitujte z rozsáhlých zkušeností společnosti SICK v oblasti nejrůznějších principů fungování a technologie IO-Link.
Jednoduchá výměna zařízení díky automatické identifikaci zařízení: Pro spolehlivou výměnu senzorů není nutný ani speciálně vyškolený personál, ani další pomocné prostředky nebo návody, pokud se použijí zařízení IO-Link společně s IO-Link Master.
Vizualizace a parametrizace senzorů a jednotek Sensor Integration Gateway prostřednictvím softwaru SOPAS ET.
Jako spolutvůrce IO-Link nabízí SICK jedno z nejrozsáhlejších portfolií IO-Link na trhu. Profitujte z rozsáhlých zkušeností společnosti SICK v oblasti nejrůznějších principů snímání a technologie IO-Link.
Systém IO-Link nabízí četné výhody jako je zjednodušené a standardizované propojení, vyšší disponibilita dat, snadná výměna zařízení a větší možnosti diagnostiky.
6 portů. Piny 2 a 4 samostatně konfigurovatelné jako digitální vstup nebo digitální výstup umožňují přenos až 12 digitálních vstupních nebo výstupních signálů.
CONFIG
Port pro konfiguraci prostřednictvím USB pomocí SOPAS ET (SOPAS ET je k dispozici k bezplatnému stažení na www.sick.com)