Sensor Integration Gateway

Jednoduché řešení pro chytrý senzorový systém

Produktová řada Sensor Integration Gateway (SIG) jako součást ekosystému SICK AppSpace umožňuje „hladkou“ integraci senzorových dat a individuálně konfigurovatelná aplikační řešení na bázi technologie SOPAS ET. Digitální vstupní a výstupní signály nebo také signály IO-Link lze velmi snadno sdružovat přes porty na Sensor Integration Gateway SIG100 a editorem logiky metodou drag-and-drop spojovat do optimalizovaného systému senzorů a aktuátorů. Tak je možné spojovat zaznamenaná data a přenášet je do nadřazených systémů, a to i v kontextu konceptu I4.0.

Filtrovat podle:

3 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3

Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam
Decentrální inteligence a snadný způsob digitálního zpracování dat
  • Jednoduché připojení binárně spínajících senzorů k libovolnému zařízení IO-Link Master
  • Šest konfigurovatelných portů vždy se dvěma binárními vstupy nebo výstupy pro připojení až 12 standardních vstupů/výstupů
  • Rychlé a snadné vytvoření samostatného senzorového systému složeného z binárních vstupů a výstupů přes logická spojení drag-and-drop bez další řídicí jednotky
  • Nízké nároky na propojení a snížení nákladů spojením jednotlivých signálů senzorů do jediné zprávy IO-Link
Nyní porovnat
Vybrat
Více než jen IO-Link Master
  • 4 konfigurovatelné Master porty IO-Link (standardní I/O nebo IO-Link)
  • Jednoduchá parametrizace prostřednictvím USB nebo Ethernetu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní SOPAS ET
  • „Dual Talk“: přístup k datům senzorů z podnikové úrovně a paralelně prostřednictvím průmyslového Ethernetu
  • Řešení složitějších uživatelských úloh pomocí editoru logiky
Nyní porovnat
Vybrat
Univerzální IO-Link Master s kompetencemi IIoT
  • 8 portů IO-Link (M12; 5 pinové; kódování A; Class A/B)
  • Proudová zatížitelnost až 16 A při max. 4 A na jeden port pro US a UA
  • Robustní pouzdro IP67
  • Provozní teplota –30 °C ... +70 °C
  • K dispozici PROFINET, EtherNet/IP a EtherCAT
  • Lze použít protokoly IIoT REST API, MQTT a OPC UA
  • Otočný kódovací spínač pro nastavení IP adresy
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 3 z 3