4Dpro-připojovací technika

SICK spojuje – připojovací technika kompletně z jednoho zdroje
Připojovací technika od společnosti SICK vám zaručuje snadné připojení přístrojů SICK do vaší koncepce zařízení, nezávisle na zvolené technologii automatické identifikace. Díky integraci bran provozní sběrnice do modulárních připojovacích boxů lze skenery, kamerové systémy nebo systémy RFID snadno začlenit do různých technologií provozní sběrnice. Proxy provozní sběrnice, externí paměť pro uchování parametrů, zobrazovací a napájecí moduly uzavírají portfolio a zajišťují maximální míru flexibility.
Filtrovat podle:
4 shod:
Snadná integrace průmyslové sběrnice
- Flexibilní montáž na všechny běžné profily
- Flexibilní připojení průmyslové sběrnice pro PROFIBUS DP, PROFINET a EtherCAT (v závislosti na typu)
- Kódovací spínač k nastavení adresy sběrnice a provozního režimu (v závislosti na typu)
- LED diody pro stav a diagnostiku
- Zásuvné elektrické spoje
- Integrovaná paměť pro uchování parametrů připojeného senzoru
- Kompaktní a flexibilní
Jednoduché uvedení senzorů 4Dpro do provozu
- Připojovací modul pro senzor 4Dpro
- Přehledné, snadno přístupné šroubovací a pružinové svorky
- Schéma připojení na vnitřní straně víka
- Konfigurace pomocí spínače
- Přípojka s ochrannou třídou IP 65 pro senzor 4Dpro se standardním připojovacím kabelem
- Základna pro modul ke klonování parametrů CMC600
- Servisní konektor pro přímý přístup k rozhraní AUX
Uvedení senzoru do provozu je nyní snadné – CDM pro více flexibility
- Efektivní řešení napájecího zdroje a připojení komponent automatické identifikace od společnosti SICK
- Pozice pro volitelné moduly provozní sběrnice, paměť pro uchování parametrů, zobrazovací a napájecí modul
- Jednoduchý napájecí zdroj skeneru
- Přípojka skeneru s ochrannou třídou IP 65 se standardním kabelem SICK
- Přímý přístup k servisnímu rozhraní senzoru
- Schéma připojení integrované ve víku
- Přehledné a snadno přístupné šroubovací/pružinové svorky
Snadná integrace senzoru do prostředí PoE
- Integruje přístroje bez rozhraní PoE do prostředí PoE
- Rozděluje signál PoE na 24 V napájecí napětí a datový kabel Ethernet
- LED ve víku pouzdra pro vizualizaci přijatých signálů senzoru
- Zapojení digitálních I/O
- Zásuvné elektrické spoje
- Kompaktní pouzdro