Inovace v pohybu

7. 10. 2025

Visionary AI-Assist snižuje riziko kolize pracovních strojů v náročných podmínkách

Všude, kde se přepravuje materiál nebo se s ním jinak manipuluje, vzniká nezanedbatelné nebezpečí kolize mezi stroji, vozidly nebo překážkami. Takové incidenty mohou nejen způsobit vysoké náklady, ale také citelně narušit provozní procesy. S Visionary AI-Assist vyvinula společnost SICK řešení založené na AI, které přesně a selektivně snímá objekty a osoby, signalizuje včasné výstrahy a minimalizuje riziko kolizí.

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

Řidiči mobilních strojů musí dennodenně složitě manévrovat náročným terénem s obrovskými, několikatunovými vozidly, jako jsou kolové nakladače nebo nákladní sklápěče. Úzké jízdní dráhy, překážky, mrtvé úhly a dynamické pohyby přitom vyžadují maximální míru koncentrace. Komplexní sledování okolí přitom komplikuje prach, snížená viditelnost nebo proměnlivé povětrnostní podmínky. I přes dlouholeté zkušenosti může dojít k přehlédnutí jiných strojů nebo osob. Podpora pomocí klasických pomocných prostředků, jako je zpětné zrcátko, akustické výstražné signály nebo jednoduché kamery, je svým způsobem omezená. K tomu se přidávají chybné alarmy nebo zpožděná výstražná hlášení, které snižují důvěru v tyto systémy a zvyšují hladinu stresu. Navíc mohou vést k nákladným kolizím, škodám na strojích nebo infrastruktuře a k neplánovaným prostojům. Tomu všemu může zabránit inteligentní asistenční systém, který spolehlivě detekuje osoby a objekty, pokrývá mrtvé úhly a určuje priority relevantních hlášení. Umožňuje tak bezproblémovější provoz a výrazně pomáhá zaměstnancům.

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Zamezení kolizím díky Visionary AI-Assist

Visionary AI-Assist společnosti SICK v sobě spojuje odolnou 3D kameru Visionary-B Two a inteligentní software AI-Assist. Výsledkem je komplexní řešení pro zamezení kolizím. Díky technologii stereoskopie poskytující 3D snímky přenáší kamera údaje o hloubce a barvě s vysokým rozlišením v reálném čase. Kamera snímá osoby i objekty s přesností na milimetr, a to i když jsou vidět jen zčásti. Podle potřeby je možné nastavit zorné pole buď na pokrytí celého okolí, nebo pouze na blízkou oblast.

Všechna data jsou zároveň analyzována přímo na senzoru a výstrahám je přiřazována priorita podle naléhavosti, což vede ke snížení počtu chybných alarmů. Flexibilní konfigurace zón a přesné měření vzdálenosti ještě více zvyšují spolehlivost. To vše je možné díky speciálně trénované neuronové síti na dedikovaném vysoce výkonném AI čipu.

Pro použití systému Visionary AI-Assist v náročném venkovním prostředí hovoří robustní pouzdro (IP67/IP69K) a rozšířený teplotní rozsah od −40 do +55 °C. Volitelná upevňovací sada s ochranou proti vibracím účinně tlumí nárazy. Další příslušenství, jako je ochranný kryt, zajišťuje, aby jasný výhled neomezil prach, déšť nebo nečistoty. Přední část kamery je navíc chráněna před mechanickým namáháním a přímým slunečním zářením.

Visionary AI-Assist aktivně podporuje obsluhu při manévrování velkých pracovních strojů včasnou detekcí kritických situací a přesnými výstrahami. 2D živý náhled přitom poskytuje komplexní přehled o situaci. Inteligentním asistenčním systémem lze však vybavit také autonomní vozidla, jako jsou vysokozdvižné nebo manipulační vozíky, protože právě tam, kde neprobíhá přímá obsluha, je spolehlivá detekce objektů a osob základní podmínkou. Jenom tak je možné zabránit srážkám a umožnit adaptivní automatizaci. V obou scénářích zajišťují flexibilní a snadnou integraci do pracovních strojů běžné standardy rozhraní, jako je Ethernet, CAN nebo digitální vstupy a výstupy.

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Průmyslové zpracování obrazu
Inteligentní zamezení kolizím a monitorování oblasti s robustní 3D Machine Vision
Visionary AI-Assist

 

Podívejte se na video a prohlédněte si jak zamezit kolizím

 

Další články

Přesné pohyby lžíce bagru pomocí absolutních enkodérů pro tilrotátory

Číst více

S technologií LiDAR mají roboti Naïo dokonalý přehled o okolí.

Číst více

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
Digitální průvodce: trendy v automatizaci mobilních pracovních strojů

Stáhnout nyní

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Virtuální nástroj: senzorová řešení pro mobilní automatizaci

Spustit nyní