CS
Země: CS (Česká republika)
Vybrat zemi/region

Jazyk

  • Anglicky
  • Česky
  • Německy
product-innovations-header-image-webx
Produktové novinky

Inovace pro inteligentní průmyslové procesy

Nová řešení pro automatizaci budoucnosti

Inovace nejsou pro společnost SICK jen heslem – inovace jsou naším motorem. Znamená to odvahu přemýšlet o možnostech novým způsobem. Jedině tak lze dosáhnout změny. Společně s našimi zákazníky a partnery přeměňujeme výzvy na řešení, nápady na inteligentní senzory a poskytujeme odpovědi na klíčové otázky v oblasti automatizace, digitalizace a výroby.

home-stage-sec200-image-01-webx
Kamerové čtečky kódů

Decode More. For Less.

Seznamte se se sensingCam SEC200, která je navržena pro spolehlivé čtení 1D a 2D kódů. Nabízí snadné použití, jednoduchou integraci a bezproblémové používání v každodenním provozu.
Learn more

Inovace a nové produkty | Červen 2026

product-innovations-wave-03-01-image-webx
Aplikační software

Umělá inteligence pro 3D se SICK Nova

Kombinací umělé inteligence s prostorovým porozuměním jde KI-podporované 3D zpracování obrazu nad rámec konvenčního 3D zobrazování a rozšiřuje třetí rozměr o funkce inspekce. Funkce Teach-by-Example s ukázkovými obrázky výrazně snižuje náročnost nastavení.
product-innovations-wave-03-02-image-webx
Motor feedback systémy

ENS/ENM35

ENS/ENM35 přesně měří pozici a rychlost v servopohonech a přenáší data přes HIPERFACE DSL®. Optické snímání a bezbateriová víceotáčková převodovka zajišťují bezúdržbový provoz – pro dynamické aplikace s omezeným zástavbovým prostorem.
product-innovations-wave-03-03-image-webx
Optoelektronické snímače

MultiMode WTMxx

Difuzní snímače All-in-One WTMxx kombinují několik režimů detekce v jednom přístroji MultiMode a tím snižují počet variant i náklady na projektování. PinPoint LED PRO, DustAlert a hodnota vzdálenosti prostřednictvím IO-Link umožňují spolehlivou detekci objektů a vysokou využitelnost.
product-innovations-wave-03-04-image-webx
Detekční systémy objektů

Backup Assistance System

Backup Assistance System je flexibilní, cenově dostupné řešení varování před kolizemi pro pozemní transportní prostředky, které lze snadno dodatečně namontovat. Nové varianty založené na 2D-LiDAR senzoru picoScan100 nabízejí vylepšenou odolnost a dostupnost systému.
product-innovations-wave-03-05-image-webx
Lokalizační systémy

Triton Floor-LOC

Triton Floor-LOC je kamerový lokalizační systém pro mobilní roboty ve výrobě a logistice. I v dynamických prostředích poskytuje údaje o poloze s přesností v řádu submilimetrů. Triton Floor-LOC lze konfigurovat pomocí SOPASair a je prostřednictvím LiDAR-LOC integrován do ekosystému SICK.
sick-innovations-download-june-image-webx

SICK Innovations | červen 2026

Prohlédněte si naše nová řešení, produkty a servis.
Stáhnout nyní

Inovace a nové produkty | Duben 2026

product-innovations-wave-02-01-image-webx
Bezpečnostní jednotka

Flexi Net s EFI-pro

Výkonná, škálovatelná bezpečnostní jednotka Flexi Net umožňuje vytvářet bezpečné sítě strojů podél výrobní linky. Flexi Net s 512 funkčními bloky s certifikátem TÜV s dobou cyklu 4 ms snižuje nároky na inženýrské práce a nabízí bezpečnost až do úrovně vlastností e. EFI-pro a Flexi Loop umožňují flexibilní integraci senzorů.
product-innovations-wave-02-02-image-webx
Rozšiřující modul deTec

DCM4

Díky rozšiřujícímu modulu DCM4 jsou bezpečnostní světelné závěsy deTec4 pro hlídání nebezpečných míst a přístupů ještě inteligentnější. Díky vymaskování, sníženému rozlišení, detekci vzoru objektu a inteligentnímu blokování opětovného rozběhu zvyšuje DCM4 produktivitu: spolehlivou detekcí prstů a rukou a bezpečným tokem materiálu.
product-innovations-wave-02-03-image-webx
Bezpečnostní radarové senzory

Rozšíření portfolia safeRS3

Nové bezpečnostní radarové senzory safeRS3 jsou vhodné jak pro stacionární, tak i pro mobilní hlídání nebezpečných prostorů. Ať už při zpracování dřeva a kovů, nebo při výrobě oceli, papíru a plastů – senzory přesně a spolehlivě detekují osoby. Systém zabraňuje neočekávanému rozběhu stroje v nebezpečných prostorech, které jsou špatně viditelné.
product-innovations-wave-02-04-image-webx
Průmyslové zpracování obrazu

sensingCam SEC310 Event Recording

Robustní kamera sensingCam SEC310 v pouzdře s třídou krytí IP65 a chráněnou optikou byla vyvinuta pro použití v průmyslovém prostředí – zejména v mrazírenských aplikacích.
product-innovations-wave-02-05-image-webx
Luminiscenční snímače

LUTS/LUTX

Luminiscenční snímače LUTS/LUTX pracují s výkonnou UV technologií a vysoce kvalitní optikou, která spolehlivě detekuje neviditelné luminiscenční značky. Díky třem snímacím dosahům a geometriím světelného bodu nabízí LUTS/LUTX vhodnou variantu pro každou aplikaci a poskytuje přímou zpětnou vazbu procesu prostřednictvím integrovaného displeje.
product-innovations-wave-02-06-image-webx
Aplikační software

AI Nova LMS4000

2D-LiDAR senzor LMS4000 je kombinován se Sensor Integration Machine SIM2x00 a SICK Nova. Výsledkem je robustní, vysoce výkonný systém Machine Vision pro přesné kontroly kvality – i v náročných okolních podmínkách – s rozsáhlou sadou nástrojů včetně algoritmů AI Deep Learning.
product-innovations-wave-02-07-image-webx
Stacionární čtečka čárových kódů

CLV60x Gen2

Stacionární čtečka čárových kódů CLV60x Gen2 zaujme vylepšeným čtecím výkonem a novými variantami pro napětí 12–24 V, které výrazně rozšiřují oblasti použití – ideální pro aplikace v elektronickém průmyslu i mimo něj. Varianty s otevřeným kabelem nabízejí flexibilní možnosti instalace.
product-innovations-wave-02-08-image-webx
Mobilní ruční skener

Zx36 XR (Extended Range)

Mobilní ruční skener Zx36 XR nabízí rozšířený čtecí rozsah na vzdálenost od 5 cm do 32 metrů. Zajišťuje méně přerušení, nižší potřebu údržby a lepší čitelnost 1D, 2D a DPM kódů – a to i přímo z kabiny vysokozdvižného vozíku a v náročných okolních podmínkách.
product-innovations-wave-02-10-image-webx
Enkodér s měřicím kolečkem

MWS250

Pro přesné měření rychlosti a polohy na dopravníkových pásech – například v logistických aplikacích – je robustní MWS250 tou správnou volbou. Enkodér s měřicím kolečkem poskytuje přesné údaje o měření spolehlivě i na nerovných nebo prověšených dopravních pásech.
product-innovations-wave-02-11-image-webx
Vidlicové snímače

UD18 IO-Link

Ultrazvukový senzor UD18 spolehlivě detekuje dvě vrstvy a lepená místa – a to i u náročných materiálů, jako je papír, lepenka, lesklý kov nebo průhledný plast. Uvedení do provozu plug-and-play a jednoduchá parametrizace prostřednictvím rozhraní IO-Link s dodatečnými diagnostickými údaji umožňují cílenou analýzu a optimalizaci procesů v zařízení.
rich-paragraph-sick-innovations-download-april-image-webx

SICK Innovations | Duben 2026

Prohlédněte si naše nová řešení, produkty a servis.
Stáhnout nyní

Inovace a nové produkty | Únor 2026

product-innovations-wave-01-01-image-webx
Laserové snímače pro měření vzdálenosti

Dx80 Ethernet

Přesnost na dlouhé vzdálenosti: Dx80 kombinuje velký rozsah měření s vysokou přesností měření pro průmyslové aplikace. Novinka: varianta s Ethernetem s integrovaným klientem MQTT pro přímé připojení k automatizačním a cloudovým systémům.
product-innovations-wave-01-02-image-webx
Vidlicové snímače

MF

Tento nový přírůstek do řady vidlicových světelných závor SICK zaujme svým miniaturním provedením, univerzálními možnostmi montáže a obzvláště snadnou instalací – bez teach-in nebo nastavení parametrů, pro spolehlivou detekci všeho od kovu až po plast.
product-innovations-wave-01-03-image-webx
aplikační software

AI vyhledávač blobů (dStudio) / SICK NOVA 2.15

Přesné měření, počítání a lokalizace obtížně detekovatelných objektů – díky technologii AI s dokonalým rozlišením pixelů. AI vyhledávač blobů (dStudio) je ideální pro náročné aplikace kontroly kvality.
product-innovations-wave-01-04-image-webx
Profilovací systémy

Multi-Lane Profiling System

Flexibilní profilování a sledování vozidel ve vícepruhové, plynulé dopravě na bázi dat z 3D-LiDAR senzorů – určení pozice, klasifikace nebo aktivace triggerů dalších přístrojů (např. kamer).
product-innovations-wave-01-05-image-webx
Profilovací systémy

Axle Classification System

Počítání náprav a klasifikace vozidel na základě dat z 3D-LiDAR senzorů na mýtných bránách – s menším počtem senzorů s cílem přejít z běžných mýtných bran k výběru mýtného v plynulé dopravě.
product-innovations-wave-01-06-image-webx
LiDAR senzory

multiScan166

Spolehlivá detekce objektů a přesné snímání okolí v náročných podmínkách: 3D-LiDAR senzor multiScan166 pro použití uvnitř budov i venku. Novinka: dlouhý snímací dosah, velký vyzařovací úhel a vysoké rozlišení v jednom senzoru.
product-innovations-wave-01-07-image-webx
Systémy sledování zásilek

Inspector Logistics System

Automatická detekce objektů pro kontrolu oddělování přímo v kameře: Inspector Logistics System zajišťuje přesné třídění a vysokou bezpečnost procesů v logistice.
product-innovations-wave-01-08-image-webx
Lokalizační systémy

OccupID System

Transparentnost ve výrobě a logistice: OccupID System inteligentně monitoruje obsazenost skladových míst a umožňuje kdykoli sledovat pohyby materiálů a objektů.
sick-innovations-download-feb-image-webx

Inovace SICK | únor 2026

Prohlédněte si naše nová řešení, produkty a servis.
Stáhnout nyní

Inovace a nové produkty | Listopad 2025

sick-innovations-download-2025-26-image-webx

SICK Innovations | Duben 2026

Prohlédněte si naše nová řešení, produkty a servis.
Stáhnout nyní