Snímače sklonu
TMS/TMM22
TMM22E-PLH060
1116333
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Příslušenství
-
Videa
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
- Výkon
Počet náprav 2 Rozsah měření ± 60° Rozlišení ≤ 0,015° Meze přesnosti G Typ. 0,25° 1)
Max. 0,6°
Standardní odchylka opakování σr 30 mV 2) Kompenzovaná interferenční citlivost (dvouosá) Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9° Teplotní koeficient (nulový bod) ±0,03°/K Mezní frekvence 2 Hz Vzorkovací frekvence 400 Hz - 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
- 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
- Rozhraní
Komunikační rozhraní Analogový / 0...10 V Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu ✔ Odpor zátěže ≥ 2 kΩ 1) Informace o stavu LED 2× (zelená/červená) Výstupní signál (chybový stav) 0 V Inicializační čas 250 ms - 1) Při 24 V DC. Hodnota závisí na napájecím napětí a lze ji zjistit z provozního návodu.
- Elektrické údaje
Druh připojení Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 0,3 m Napájecí napětí 12 V DC ... 30 V DC Příkon < 50 mA @ 24 V Ochrana proti přepólování ✔ Odolnost výstupů vůči zkratu ✔ MTTFd: doba do nebezpečného výpadku 961 roky (EN ISO 13849-1) 1) - 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
- Mechanické údaje
Rozměry 38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm Hmotnost Cca 60 g Materiál krytu Plastic (PA12), glass-fiber reinforced Materiál, kabel PUR
- Údaje o prostředí
EMC EN 61326-1 Krytí IP66, IP67, IP68, IP69K Rozsah provozní teploty –40 °C ... +80 °C Rozsah skladovací teploty –40 °C ... +85 °C Odolnost proti nárazu 100 g, 6 ms (podle normy EN 60068-2-27) Odolnost vůči vibracím 10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
- Klasifikace
ECl@ss 5.0 27270790 ECl@ss 5.1.4 27270790 ECl@ss 6.0 27270790 ECl@ss 6.2 27270790 ECl@ss 7.0 27270790 ECl@ss 8.0 27270790 ECl@ss 8.1 27270790 ECl@ss 9.0 27270790 ECl@ss 10.0 27271101 ECl@ss 11.0 27271101 ECl@ss 12.0 27271101 ETIM 5.0 EC001852 ETIM 6.0 EC001852 ETIM 7.0 EC001852 ETIM 8.0 EC001852 UNSPSC 16.0901 41111613
-
-
-
-