Snímače sklonu
TMS/TMM22

TMM22E-PKK045
1116343
ks
Kopíruj odkaz
    • Výkon
      Počet náprav2
      Rozsah měření± 45°
      Rozlišení≤ 0,015°
      Meze přesnosti G

      Typ. 0,25° 1)

      Max. 0,6°

      Standardní odchylka opakování σr30 μA 2)
      Kompenzovaná interferenční citlivost (dvouosá)Typ. ± 0,5°, max. ± 0,9°
      Teplotní koeficient (nulový bod)±0,03°/K
      Mezní frekvence2 Hz
      Vzorkovací frekvence400 Hz
      • 1) Podle ČSN EN ISO 1319-1, poloha horní a dolní meze přesnosti závisí na montážní situaci, uvedená hodnota se vztahuje na symetrickou polohu, to znamená, že odchylka směrem nahoru a dolů má stejnou hodnotu.
      • 2) Podle DIN ISO 55350-13; 68,3 % měřených hodnot se nachází v uvedeném rozsahu.
    • Rozhraní
      Komunikační rozhraníAnalogový / Proud
      Proudový výstup4 mA ... 20 mA
      Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu
      Odpor zátěže200 Ω ... 900 Ω 1)
      Informace o stavu
      LED2× (zelená/červená)
      Výstupní signál (chybový stav)2...3 mA
      Inicializační čas250 ms
      • 1) Při 24 V DC. Hodnota závisí na napájecím napětí a lze ji zjistit z provozního návodu.
    • Elektrické údaje
      Druh připojeníKabel, 5-žilový, 1,5 m
      Napájecí napětí12 V DC ... 30 V DC
      Příkon< 50 mA (+ Iloop) @ 24 V
      Ochrana proti přepólování
      Odolnost výstupů vůči zkratu
      MTTFd: doba do nebezpečného výpadku961 roky (EN ISO 13849-1) 1)
      • 1) Tento produkt je standardní produkt, nejedná se o bezpečnostní komponent ve smyslu směrnice pro stroje. Výpočet na bázi nominálního zatížení konstrukčních dílů, průměrné okolní teploty 40°C, četnosti použití 8760 h/a. Všechny elektronické výpadky se považují za nebezpečné výpadky. Bližší informace viz dokument č. 8015532.
    • Mechanické údaje
      Rozměry38,8 mm x 30 mm x 10,4 mm
      HmotnostCca 60 g
      Materiál krytuPlastic (PA12), glass-fiber reinforced
      Materiál, kabelPUR
    • Údaje o prostředí
      EMCEN 61326-1
      KrytíIP66, IP67, IP68, IP69K
      Rozsah provozní teploty–40 °C ... +80 °C
      Rozsah skladovací teploty–40 °C ... +85 °C
      Odolnost proti nárazu100 g, 6 ms (podle normy EN 60068-2-27)
      Odolnost vůči vibracím10 g, 10 Hz ... 2.000 Hz (EN 60068-2-6)
    • Klasifikace
      eCl@ss 5.027270790
      eCl@ss 5.1.427270790
      eCl@ss 6.027270790
      eCl@ss 6.227270790
      eCl@ss 7.027270790
      eCl@ss 8.027270790
      eCl@ss 8.127270790
      eCl@ss 9.027270790
      eCl@ss 10.027271101
      eCl@ss 11.027271101
      eCl@ss 12.027271101
      ETIM 5.0EC001852
      ETIM 6.0EC001852
      ETIM 7.0EC001852
      ETIM 8.0EC001852
      UNSPSC 16.090141111613

    Technické výkresy

    TMM22E-PKK045
    Výkres
    TMM22E-PKK045
    Brochage
  • Zobrazení: Zobrazit jako galerii Zobrazit jako seznam Zobrazit vše
    Skrýt vše