Snímače náklonu TMS22 (jednoosý) a TMM22 (dvouosý) umožňují cenově výhodné, vysoce přesné měření náklonu. Základ tvoří výkonná technologie MEMS, která zaujme tolerancí chyb ± 0,25° a vynikající opakovatelností. Měřené hodnoty jsou vydávány prostřednictvím linearizovaného analogového signálu. Pro splnění maximálních požadavků ohledně odolnosti u venkovních aplikací jako PV zařízení je senzorová elektronika zapuštěna do pouzdra přímo při vstřikovém lití. TMS/TMM22 tak odpovídají předpisům podle třídy krytí IP66, IP68 nebo IP69K. Kompaktní konstrukce s výškou rovných 10,4 mm přitom umožňuje téměř neomezené možnosti integrace.
Stručný přehled
Rozsah měření až 360° (1osé) nebo až ± 90° (2osé)
Opotřebitelná technologie MEMS pro trvale vysokou přesnost a kvalitu signálu
Přesnost měření ± 0,25°
K dispozici jsou analogová rozhraní 0 … 10 V a 4 … 20 mA, nebo lze rozhraní přizpůsobit individuálním požadavkům
Třídy krytí IP66, IP68 a IP69K
Funkce Preset pro vynulování při instalaci
Výhody
Zcela flexibilní integrace
TMS/TMM22 přenáší svá přesná data náklonu prostřednictvím linearizovaného analogového signálu do řídicího systému zařízení. Pro maximální kompatibilitu je senzor k dispozici s běžnými analogovými rozhraními 0 … 10 V a 4 … 20 mA. Rozhraní lze na přání zákazníka také individuálně přizpůsobit příslušným požadavkům. Aktuálně v plánu: rozšíření o digitální rozhraní jako IO-Link a CANopen. Pro pokud možno nekomplikovanou systémovou integraci je kabel senzoru, který je pevně spojený s pouzdrem, k dispozici s přímým nebo úhlovým konektorem M12, s volnými žilami nebo s individuálním řešením.
TMS/TMM22 je standardně k dispozici s následujícími rozhraními: 0 … 10 V, 4 … 20 mA.
Flexibilní systémová integrace díky běžnému konektoru M12, jako varianta s volnými žilami nebo jako speciální provedení.
Kompaktní design: s rozměry přesně 38,8 mm × 30 mm × 10,4 mm se TMS/TMM22 bez problémů vejde téměř do jakékoli aplikace.
Velmi snadné zapojení: TMS/TMM22 se díky kompaktnímu designu, rozmanitým rozhraním a druhům připojení bez problémů začlení do stávajících systémů.
Vyšší výkon na objem
Za své kompaktní rozměry a spolehlivé měřené hodnoty vděčí TMS/TMM22 takzvané technologii MEMS: integrovaný snímač zrychlení zjišťuje pomocí redundantně konstruovaných mikroelektromechanických systémů (MEMS) hodnotu náklonu prostřednictvím velmi malých změn kapacity mezi dvěma křemíkovými komponenty. Měřená hodnota je poté převedena na signál napětí a předána systému. Výhoda: díky technologii MEMS je TMS/TMM22 neopotřebitelný, obzvláště trvanlivý, bezúdržbový a necitlivý vůči vibracím a otřesům.
Bezkontaktní měření náklonu tak funguje s technologií MEMS.
TMS/TMM22 zajišťuje dlouhodobě toleranci chyb jen ± 0,25°.
Pomocí funkce Preset může zákazník senzor vynulovat, a rychle jej tak uvést do provozu.
Díky výkonné technologii MEMS poskytuje snímač náklonu TMS/TMM22 velkou přesnost se zachováním vysoké ekonomičnosti.
Doma v četných aplikacích
TMS/TMM22 umožňuje integraci spolehlivých dat náklonu v celé řadě cenově citlivých aplikací. Senzor se tak skvěle hodí například pro sledování slunce ve fotovoltaických zařízeních. Měření náklonu tvoří základ pro přesné zaměření fotovoltaických modulů a pro řízení a korekci příslušných nastavovacích systémů. Protože již odchylka o 1° od ideálního úhlu výrazně snižuje energetickou účinnost, je vedle ekonomičnosti žádoucí také vysoká přesnost. V mobilních aplikacích a logistických aplikacích minimalizuje TMS/TMM22 riziko provozních poruch, a zajišťuje tak maximální spolehlivost.
Automatické nastavování fotovoltaických modulů ve velkých solárních parcích lze velmi hospodárně realizovat prostřednictvím přímého měření náklonu pomocí TMS/TMM22.
Díky IP69K a kompaktním rozměrům je senzor ideální pro jednoduché nivelační úlohy v mobilních pracovních strojích.
S výškou pouze 10 mm se TMS/TMM22 bez problémů začlení do vertikálních skladových systémů se stísněnými prostorovými podmínkami a zde spolehlivě detekuje jednostranné nebo nerovnoměrné náklady v přepravních obalech.
Ať už se jedná o solární průmysl, mobilní pracovní stroje nebo autonomní transportní systémy, TMS/TMM22 spolehlivě a velmi hospodárně vyřizuje jednoduché nivelační úlohy a měření náklonu.
Obzvláště vysoká odolnost
Aby elektroniku TMS/TMM22 nemohl poškodit prach ani vlhkost, elektronika se při vstřikovém lití pouzdra prachotěsně a vodotěsně uzavře. Společně s robustní technologií MEMS tak toto provedení zajišťuje extrémní odolnost snímače náklonu. Velká kolísání teplot, náročné okolní podmínky nebo vysokotlaké čištění proudem vody proto pro něj nejsou skutečnou výzvou. Díky pevně integrovanému kabelu je senzor TMS/TMM22 certifikovaný s třídou krytí IP69K. Laserem vyznačený nápis na pouzdru odolá i trvale vysokému UV záření, takže senzor lze kdykoliv jednoznačně identifikovat. Díky montáži se 3 otvory optimálně dosedá na plochu, a může tak poskytovat měřené hodnoty nejvyšší kvality.
Ideální pro extrémní podmínky: plně zalitá elektronika zaručuje třídy krytí IP66, IP68 a IP69K.
Typový štítek zůstává vždy dobře čitelný také při dlouhodobém namáhání sluncem, vlhkostí nebo prachem.
Silná kolísání teplot nebo vysoká UV zátěž nemají vliv na přesnost měření náklonu.
Použití na poušti, trvalé vibrace nebo vysokotlaké čištění – TMS/TMM22 poskytuje díky svému robustnímu designu konstantně přesné měřené hodnoty i v těch nejnáročnějších podmínkách.