Inerciální senzory

Poloha, náklon, zrychlení – inerciální senzory

Pro automatizaci procesů jsou nepostradatelné údaje o poloze objektů, především v náročných a mobilních aplikacích. Společnost SICK k tomu nabízí široké spektrum inerciálních senzorů – pro jednoduché statické i pro vysoce dynamické aplikace.

Více

Snímače sklonu

Přesné bezkontaktní měření náklonu

Bezkontaktní měření náklonu pomocí kapacitní technologie MEMS se skvěle hodí pro měření náklonu na objektech, které se pohybují pomalu nebo relativně rovnoměrně. Úsporné senzory poskytují obzvláště přesné a spolehlivé hodnoty při jednorozměrném i dvourozměrném měření.

Výběr produktů

Dynamické snímače náklonu

Přesné a spolehlivé měření náklonu v dynamických aplikacích

Pro dosažení správných hodnot náklonu v mobilních aplikacích je nutné co nejlépe filtrovat zrychlení, vibrace a otřesy. Jednorozměrné nebo dvourozměrné měření: kombinace snímače zrychlení a gyroskopu poskytuje stabilní datovou základnu pro náročné aplikace.

Výběr produktů
Inerciální senzory
Snímače sklonu
Dynamické snímače náklonu

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

81 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 81

Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 2
  • Rozsah měření: ± 45°
  • Rozlišení: ≤ 0,015°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Proud
  • Proudový výstup: 4 mA ... 20 mA
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, 1,5 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 1
  • Rozsah měření: 360°
  • Rozlišení: ≤ 0,03°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Proud
  • Proudový výstup: 4 mA ... 20 mA
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, 3 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 2
  • Rozsah měření: ± 90°
  • Rozlišení: ≤ 0,015°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Proud
  • Proudový výstup: 4 mA ... 20 mA
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 1 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 1
  • Rozsah měření: 360°
  • Rozlišení: ≤ 0,03°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Proud
  • Proudový výstup: 4 mA ... 20 mA
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 1 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 2
  • Rozsah měření: ± 45°
  • Rozlišení: ≤ 0,015°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Napětí
  • Napěťový výstup: 0 V ... 10 V
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 0,3 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 1
  • Rozsah měření: 180°
  • Rozlišení: ≤ 0,03°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Napětí
  • Napěťový výstup: 0 V ... 10 V
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, 0,3 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 2
  • Rozsah měření: ± 60°
  • Rozlišení: ≤ 0,015°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Napětí
  • Napěťový výstup: 0 V ... 10 V
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 0,3 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks
Snímače sklonu
TMS/TMM22
  • Počet náprav: 2
  • Rozsah měření: ± 45°
  • Rozlišení: ≤ 0,015°
  • Komunikační rozhraní: Analogový / Proud
  • Proudový výstup: 4 mA ... 20 mA
  • Funkce nastavení 0 prostřednictvím hardwarového pinu: Ano
  • Materiál pouzdra: Plastic (PA12), glass-fiber reinforced
  • Druh připojení: Kabel, 5-žilový, se zástrčkou, M12, 5-pólový, 0,3 m
Podrobnosti
Nyní porovnat
ks

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 81

Výhody

Snadná integrace senzoru do téměř jakéhokoli prostředí

Inerciální senzory od společnosti SICK představují kombinaci spolehlivosti, výkonnosti a kompaktního designu. Od stacionárních aplikací až po mobilní pracovní stroje: různá rozhraní jako analogová rozhraní, CANopen nebo SAE J1939 usnadňují přesnou integraci senzorů do nejrůznějších aplikací, konstrukcí stroje a systémových prostředí. Veškerá rozhraní lze parametrizovat. Společnost SICK přitom pro svoje inerciální senzory nabízí varianty pouzdra z hliníku nebo plastu, které jsou odolné vůči rázům.

Prostorově úsporné senzory

Kompaktní design senzoru umožňuje jednoduchou integraci do aplikací se stísněným prostorem. TMS/TMM22 má rozměry pouze 38,8 mm × 30 mm × 10,4 mm. TMS/TMM61 je k dostání např. s rozměry pouzdra 68 mm × 36,3 mm × 20,7 mm.

Programování pro specifické použití

Prostřednictvím různých rozhraní nebo ručního programovacího přístroje PGT-12-Pro lze senzory programovat pro specifické použití.

Snadné připojení k řídicím systémům strojů

Vedle běžných druhů připojení, jako jsou přímé a úhlové konektory M12 a otevřené žíly, realizuje společnost SICK na přání zákazníka také speciální provedení.

Robustní varianty pouzdra

Inerciální senzory od společnosti SICK jsou v nabídce v hliníkových a plastových pouzdrech. Jsou vysoce zatížitelné, chrání optimálně elektroniku, a hodí se proto pro četné požadavky aplikací.

Různé konstrukční velikosti, rozhraní a varianty pouzdra: portfolio inerciálních senzorů SICK nabízí vhodné řešení pro téměř jakýkoli úkol a montážní situaci.

Přesné měření náklonu ve všech rozměrech

Pro dosažení spolehlivých hodnot náklonu je nutné bezpečně filtrovat poruchy způsobené vibracemi nebo zrychlením. Vysoce přesné kapacitní senzory MEMS fungují bez opotřebení. Digitální filtry pomáhají při zjišťování správného náklonu. Tím je dlouhodobě zajištěno vysoké rozlišení a přesnost inerciálních senzorů. Společnost SICK nabízí řešení s jednoosými nebo dvouosými rozsahy měření.

Jednoosé nebo dvouosé zjištění náklonu

Inerciální senzory od společnosti SICK jsou k dispozici jako jednorozměrné řešení s rozsahem měření 360° a jako dvourozměrné řešení s rozsahem měření ± 90°.

Bezpečné potlačení rušení

Výkonné digitální filtry stabilizují signál měření a zajišťují spolehlivé hodnoty náklonu tím, že filtry vyfiltrují poruchy ze signálu. Dolnopropustný filtr potlačuje vibrace, které překročí předem definovanou mezní frekvenci.

Parametrizovatelný nulový bod

Funkce Preset umožňuje uživateli komfortní vynulování senzoru. Tím se značně zrychlí a zjednoduší integrace senzoru u zákazníka.

Bezporuchové dynamické měření náklonu

V mobilních aplikacích lze bezpečně zjistit náklon navzdory zrychlení. Algoritmus pro fúzi senzorů kombinuje signály měření ze snímače zrychlení a gyroskopu, takže senzor přenáší do systému stabilní signál náklonu.

Inovativní technologie MEMS a výkonné digitální filtry generují spolehlivý a stabilní signál náklonu, který nemá žádné externí rušivé faktory.

Robustní design proti prachu a vlhkosti

Inerciální senzory jsou v mnoha aplikacích vystaveny náročným okolním podmínkám. Vysoké teplotní rozdíly, přímé sluneční záření nebo voda nesmí ovlivnit kvalitu měřených hodnot. Proto je elektronika inerciálních senzorů od firmy SICK plně zapouzdřená nebo zalitá. Parametrizovatelné digitální filtry zajišťují v provozu konstantní výstupní signál.

Plná ochrana díky zapouzdřené elektronice

Pro zajištění maximální spolehlivosti inerciálních senzorů od firmy SICK je jejich elektronika v závislosti na variantě produktu plně zapouzdřená nebo zalitá. Produkty tak splňují kritéria vysokých tříd krytí až IP65, IP66, IP67, IP68 a IP69K.

Vyvinuto pro náročné okolní podmínky

Inerciální senzory od firmy SICK vyhovují vysokým požadavkům: vynikající teplotní odolnost a skvělá odolnost senzorů vůči UV záření umožňují četné aplikace pro venkovní použití. Robustní senzory výborně zvládají i čištění pod vysokým tlakem v mobilních aplikacích.

Spolehlivý výstupní signál

Digitální filtry inerciálních senzorů lze přizpůsobit příslušné aplikaci přímo v místě. Například lze určité, vibracemi vyvolané frekvence kompenzovat cílenou parametrizací dolnopropustného filtru. Výsledek: očištěná, stabilní databáze.

Bez ohledu na to, jakou výzvu představují podmínky použití, inerciální senzory od společnosti SICK nabízejí maximální využitelnost a trvalou přesnost.

Velmi vysoký výkon ve statických a dynamických aplikacích

Inerciální senzory od společnosti SICK uplatňují svoje silné stránky v nejrůznějších oblastech. U mobilních aplikací jako v zemědělských a lesnických strojích, stavebních strojích nebo autonomních transportních systémů zajišťuje robustní design senzoru a výkonný algoritmus pro fúzi senzorů s rozsáhlými možnostmi parametrizace stabilní měřené hodnoty. V aplikacích s pomalými pohyby jako při zaměření solárních modulů, ve skladových aplikacích nebo v jeřábové a zvedací technice zaujmou klasické snímače náklonu svou spolehlivou technologií MEMS a vysokou hospodárností.
Zjištění náklonu koše na záchranářském vozidle s výškovou plošinou Pro klidnou a vodorovnou přepravu osob zjišťuje 2D snímač náklonu TMM61 náklon koše a předává tuto informaci za účelem regulace nadřazenému řídicímu systému. Díky kompenzované interferenční citlivosti a parametrizovatelnému potlačení vibrací umožňuje TMM61 přesné a spolehlivé polohování.
Parabolický žlab – nastavení v CSP elektrárnách U tohoto systému se sluneční záření koncentruje pomocí parabolických zrcadel. Sluneční záření dopadá na zrcadlo paralelně se symetrickou rovinou, koncentruje se podél ohniskové čáry a ohřívá teplonosné médium jako např. olej. Poloha zrcadla se musí po celý den přizpůsobovat podle polohy slunce na obloze, aby bylo dosaženo optimální účinnosti. Snímače náklonu oznamují skutečnou pozici parabolického zrcadla řídicímu systému. Pro nastavení a přizpůsobení pozice parabolického žlabu lze použít snímač náklonu, který funguje s vysokou přesností i v náročných okolních podmínkách.
Snímání úhlu naklopení u zalévacího stroje Při spojování anodového bloku a držáku se jako „lepidlo“ často používá tekutá litina. Litina se pomocí sklápěcího zařízení vylije z kelímku do prostorů mezi držákem a anodovým blokem. Zde je nutné přesně znát náklon sklápěcího zařízení. Náklon sklápěcího zařízení přesně měří snímač náklonu TMS/TMM88. Měření se provádí jednorozměrně nebo dvourozměrně. Senzor tak může detekovat také odchylky náklonu příčně k ose náklonu. Díky svému hliníkovému pouzdru s plně zalitou elektronikou je senzor odolný vůči náročným okolním podmínkám.
Měření náklonu lodi Pomocí stabilizátorů se daří z velké části vyrovnávat vlnobití. Pomocí snímače náklonu TMS je snímán náklon lodi pro optimální vyrovnání stabilizátorů. Jachta tak pluje na vodě co nejklidněji. To s sebou přináší několik výhod: optimální pozici lodi přizpůsobenou odporu při plavbě, tím dokonce i snížení spotřeby pohonných hmot a méně pasažérů trpících mořskou nemocí. To zajišťují přesné a robustní snímače náklonu od společnosti SICK.
Měření náklonu regálové police ve vertikálním skladovém systému

Snímače náklonu zajišťují ve vertikálním skladovém systému bezproblémové uskladnění a předcházení mechanickým poškozením. Senzory měří náklon regálových polic a spolehlivě detekují jednostranné a nerovnoměrné umístění nákladu do polic. Další výhoda: snímače náklonu lze optimálně integrovat i při nedostatku místa.

Solární článek – nastavení fotovoltaiky

Snímače náklonu oznamují v solárních zařízeních skutečnou pozici náklonu solárních modulů řídicímu systému. Snímače náklonu TMS/TMM22 od firmy SICK zajišťují přesné bezkontaktní měření náklonu i v náročných okolních podmínkách. Senzory lze použít pro jednorozměrná nebo dvourozměrná měření. Díky zcela zapouzdřené elektronice nabízejí vysokou využitelnost.

Rozhraní

Ke stažení