Indukční snímače
IQY
IQ08-02BPOKW4SS08
1076878
Kopíruj odkaz
-
Technické údaje
-
Ke stažení
-
Servis a podpora
-
Celní údaje
-
Vlastnosti
Způsob provedení | Ve tvaru kvádru |
Rozměry (Š x V x H) | 8 mm x 40 mm x 8 mm |
Snímací vzdálenost Sn | 2 mm |
Zajištěná spínací vzdálenost Sa | 1,62 mm |
Montáž do kovu | Lícovaný |
Spínací frekvence | 2.000 Hz |
Druh připojení | Kabel, 3žilový, 4 m |
Spínací výstup | PNP |
Funkce výstupu | Rozpínací kontakt |
Elektrické provedení | DC 3-vodič |
Krytí | IP67, IP68 1) |
Speciální tvar | S průchozím otvorem |
Mechanika/elektrika
Napájecí napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
Zbytkové vlnění | ≤ 10 % 1) |
Pokles napětí | ≤ 2 V 2) |
Zpoždění po zapnutí | ≤ 100 ms |
Hystereze | 5 % ... 15 % |
Reprodukovatelnost | ≤ 2 % 3) 4) |
Teplotní drift (od Sr) | ± 10 % |
EMC | Podle normy EN 60947-5-2 |
Trvalý proud Ia | ≤ 200 mA |
Materiál kabelu | PVC |
Průřez vodiče | 0,14 mm² |
Průměr vedení | Ø 2,9 mm |
Ochrana proti zkratu | ✔ |
Ochrana proti přepólování | ✔ |
Potlačení spínacího impulsu | ✔ |
Odolnost vůči rázům / vibracím | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
Teplota okolí provoz | –25 °C ... +75 °C |
Materiál pouzdra | Plast, VISTAL® |
Materiál, aktivní plocha | Plast, VISTAL® |
Max. utahovací moment | ≤ 1,5 Nm |
UL-File č. | NRKH.E348498 |
Redukční faktory
Upozornění | Hodnoty se rozumí jako orientační, mohou se měnit. |
Nerezová ocel (V2A) | Cca 0,7 |
Hliník (Al) | Cca 0,3 |
Měď (Cu) | Cca 0,2 |
Mosaz (Ms) | Cca 0,3 |
Montážní pokyn
Poznámka | Příslušná grafika, viz „Montážní pokyn“ |
A | 0 mm |
B | 10 mm |
C | 8 mm |
D | 6 mm |
E | 0 mm |
F | 16 mm |
G | 0 mm |
Klasifikace
eCl@ss 5.0 | 27270101 |
eCl@ss 5.1.4 | 27270101 |
eCl@ss 6.0 | 27270101 |
eCl@ss 6.2 | 27270101 |
eCl@ss 7.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.0 | 27270101 |
eCl@ss 8.1 | 27270101 |
eCl@ss 9.0 | 27270101 |
eCl@ss 10.0 | 27270101 |
eCl@ss 11.0 | 27270101 |
eCl@ss 12.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
UNSPSC 16.0901 | 39122230 |
Technické výkresy
Montážní pokyn
Schéma zapojení Cd-003
Výkres
-
-
-
Mějte prosím chvíli strpení...
Vaše poptávka se právě zpracovává a může několik sekund trvat.